Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cylindrical
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Shielded Cable
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
3
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz):
2.5 – 10
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
High Carbon Steel
-
Carga por resorte :
Accionado por resorte
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
9.5 mm [ .374 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.2