ANSI Straßenbeleuchtungs-Fotozellen

Steuerung von LED-Beleuchtungssystemen: ANSI-konforme Fotozellen

Unsere LUMAWISE ALR Serie für Straßenbeleuchtungs-Fotozellen sind ANSI C136.10-konforme Lichtsteuerungen, die ein wirtschaftliches und zuverlässiges Mittel zur Steuerung von Beleuchtungssystemen von der Abend- bis zur Morgendämmerung darstellen. Diese Produkte sind speziell entwickelt worden, um die Leistung und Energieeinsparungen von Beleuchtungssystemen zu ermöglichen. Sie verfügen über eine hochmoderne elektronische Schaltung, die einen nicht driftenden Fototransistor-Lichtsensor verwendet, um einheitliche und konsistente Ein- und Ausschaltpegel zu gewährleisten.

Eigenschaften und Vorteile

  • Unterstützt mehrere Eingangsspannungen
  • ANSI C136.10-konform
  • Bis zu 20 Jahre Lebensdauer
  • MOV Überspannungsschutz
  • UL | CSA gelistet.

Anwendungen

  • LED-Beleuchtung für den Außenbereich
  • Autobahnbeleuchtung
  • Parkplatzbeleuchtung
  • Öffentliche Beleuchtung
  • Bahnhofsbeleuchtung
  • Straßenbeleuchtung
  • Straßen- und Flächenbeleuchtung
  • Straßenbahnbeleuchtung