Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktverfügbarkeit :Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Europa, Naher Osten und Afrika
Zulässiger Kabeldurchm. bei Rohrinnendurchm. (mm):105-145 bei 165.0 mm, 110-150 bei 170.0 mm, 115-155 bei 175.0 mm, 120-160 bei 180.0 mm, 60-100 bei 125.0 mm, 60-107 bei 130.0 mm, 60-112 bei 135.0 mm, 60-118 bei 140.0 mm, 60-123 bei 145.0 mm, 60-129 bei 150.0 mm, 60-134 bei 155.0 mm, 60-139 bei 160.0 mm
Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu finden
Sie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
Produktmerkmale und -eigenschaften
Alle auswählen
Abmessungen
Zulässiger Kabeldurchm. bei Rohrinnendurchm. (mm):105-145 bei 165.0 mm, 110-150 bei 170.0 mm, 115-155 bei 175.0 mm, 120-160 bei 180.0 mm, 60-100 bei 125.0 mm, 60-107 bei 130.0 mm, 60-112 bei 135.0 mm, 60-118 bei 140.0 mm, 60-123 bei 145.0 mm, 60-129 bei 150.0 mm, 60-134 bei 155.0 mm, 60-139 bei 160.0 mm
Verwendungsbedingungen
Installationsbedingung :Nass, Trocken
Betrieb/Anwendung
Abdichtungssystem :Beton, Kunststoff, Stahl
Produktverfügbarkeit
Produktverfügbarkeit :Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Europa, Naher Osten und Afrika
Verpackungsmerkmale
Verpackungsmenge :10
Weitere
Unabhängig von der Rohrovalität :Ja
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.