Restaurar fios e cabos ao seu estado original por meio do reparo da trança e do revestimento
Contamos com décadas de experiência e inovação no setor aeroespacial para resolver os desafios práticos da manutenção. Nosso Kit de Reparo de Entrada Lateral representa uma mudança de paradigma na manutenção de aeronaves, oferecendo às operadoras e aos fabricantes originais (OEMs) uma maneira de manter a disponibilidade das aeronaves, ao mesmo tempo em que cumpre as normas de segurança e reparo. Para os operadores de aeronaves que atuam sob contratos de manutenção e disponibilidade, essa tecnologia inovadora contribui diretamente para a prontidão da frota, ao mesmo tempo em que reduz os custos operacionais.
Revolucionando a manutenção de cabos de aeronaves com a tecnologia de reparo in situ
Inovação com lançamento antecipado no mercado. Quando os cabos são danificados em aeronaves, as soluções atuais exigem que sejam cortados e reconectados com mangas de solda ou crimpagens. Esse processo exige a desconexão, a remoção e o reteste completo do chicote elétrico, o que acarreta custos significativos com mão de obra, tempo de inatividade da aeronave e impacto operacional.
Nosso Kit de Reparo de Blindagem de Cabos com Acesso Lateral revoluciona a manutenção de aeronaves, permitindo o reparo no local de revestimentos de fios danificados e blindagens trançadas, sem a necessidade de cortar condutores ou desconectar chicotes elétricos. Essa solução inovadora elimina o tempo de inatividade desnecessário das aeronaves, ao mesmo tempo em que mantém a integridade elétrica e os padrões de segurança.
Quando os cabos são danificados em aeronaves, as soluções atuais exigem que sejam cortados e reconectados com dispositivos de vedação SolderSleeve ou crimpagens. Esse processo exige a desconexão e a remoção dos chicotes elétricos, além de novos testes completos — o que acarreta custos significativos com mão de obra, tempo de inatividade da aeronave e impacto operacional.
KIT DE REPARO DA PROTEÇÃO DO CABO COM ENTRADA LATERAL
Principais recursos e benefícios
Kit de reparo para blindagem de cabo com entrada lateral
1. Capacidade de reparo no local:
- O acesso lateral elimina a necessidade de cortar os condutores primários
- Reparos realizados diretamente na aeronave, sem a necessidade de remoção do chicote elétrico
2. Materiais e construção de nível aeronáutico:
- Restauração permanente da blindagem e do revestimento de acordo com as especificações originais
- Está em conformidade com rigorosas normas de reparo aeroespacial
3. Processo de fácil manutenção:
- Instalação simples utilizando uma pistola de calor padrão com refletor
- Reduz a complexidade da manutenção e as necessidades de treinamento
4. Eficiência operacional:
- Elimina a necessidade de testes de requalificação acionados pela desconexão do chicote elétrico
- Preserva a integridade e o desempenho originais do chicote elétrico
Aplicações
Kit de reparo para blindagem de cabo com entrada lateral
Setores primários
• Indústria aeroespacial comercial e militar
• Fabricantes de aeronaves OEM
• Empresas contratadas para reparos e manutenção militar em todo o mundo
• Instalações de manutenção, reparo e revisão (MRO) para fabricantes do setor aeroespacial
PLATAFORMAS-ALVO: Qualquer setor que utilize fio trançado e que exija blindagem eletromagnética
Grupo do produto
Kits de Reparo de Cabos Elétricos
Os kits de reparo de cabos elétricos padrão de defesa 81-41 (Nível J) da TE Connectivity (TE) proporcionam reparo sem problemas de formas de cabos elétricos usando uma variedade de técnicas de reparo a quente e a frio, ideais para reparos exigentes em campo.
Saiba maisGrupo do produto
Kit de Reparo de Fiação Elétrica
Os kits de reparo de cabos elétricos padrão de defesa 81-41 (Nível J) da TE Connectivity simplificam a realização de consertos de cabos elétricos por meio de uma variedade de técnicas de reparo a quente e a frio, ideais para reparos exigentes em campo.
Saiba mais