Restaurar fios e cabos ao seu estado original por meio do reparo da trança e do revestimento

Contamos com décadas de experiência e inovação no setor aeroespacial para resolver os desafios práticos da manutenção. Nosso Kit de Reparo de Entrada Lateral representa uma mudança de paradigma na manutenção de aeronaves, oferecendo às operadoras e aos fabricantes originais (OEMs) uma maneira de manter a disponibilidade das aeronaves, ao mesmo tempo em que cumpre as normas de segurança e reparo. Para os operadores de aeronaves que atuam sob contratos de manutenção e disponibilidade, essa tecnologia inovadora contribui diretamente para a prontidão da frota, ao mesmo tempo em que reduz os custos operacionais.

Revolucionando a manutenção de cabos de aeronaves com a tecnologia de reparo in situ

Inovação com lançamento antecipado no mercado. Quando os cabos são danificados em aeronaves, as soluções atuais exigem que sejam cortados e reconectados com mangas de solda ou crimpagens. Esse processo exige a desconexão, a remoção e o reteste completo do chicote elétrico, o que acarreta custos significativos com mão de obra, tempo de inatividade da aeronave e impacto operacional. 

 

Nosso Kit de Reparo de Blindagem de Cabos com Acesso Lateral revoluciona a manutenção de aeronaves, permitindo o reparo no local de revestimentos de fios danificados e blindagens trançadas, sem a necessidade de cortar condutores ou desconectar chicotes elétricos. Essa solução inovadora elimina o tempo de inatividade desnecessário das aeronaves, ao mesmo tempo em que mantém a integridade elétrica e os padrões de segurança.

KIT DE REPARO DA PROTEÇÃO DO CABO COM ENTRADA LATERAL

Principais recursos e benefícios

Kit de reparo para blindagem de cabo com entrada lateral

1. Capacidade de reparo no local: 

  • O acesso lateral elimina a necessidade de cortar os condutores primários
  • Reparos realizados diretamente na aeronave, sem a necessidade de remoção do chicote elétrico


2. Materiais e construção de nível aeronáutico:

  • Restauração permanente da blindagem e do revestimento de acordo com as especificações originais
  • Está em conformidade com rigorosas normas de reparo aeroespacial


3. Processo de fácil manutenção:

  • Instalação simples utilizando uma pistola de calor padrão com refletor
  • Reduz a complexidade da manutenção e as necessidades de treinamento


4. Eficiência operacional:

  • Elimina a necessidade de testes de requalificação acionados pela desconexão do chicote elétrico
  • Preserva a integridade e o desempenho originais do chicote elétrico

Aplicações

Kit de reparo para blindagem de cabo com entrada lateral

Setores primários 

• Indústria aeroespacial comercial e militar

• Fabricantes de aeronaves OEM 

• Empresas contratadas para reparos e manutenção militar em todo o mundo 

• Instalações de manutenção, reparo e revisão (MRO) para fabricantes do setor aeroespacial


PLATAFORMAS-ALVO: Qualquer setor que utilize fio trançado e que exija blindagem eletromagnética