Conexões rápidas de PCB confiáveis e eficientes

Os terminais de conexão rápida são usados para simplificar a montagem de sistemas de fio a placa e, para essas aplicações, a TE oferece produtos de tabulação e recetáculo que são montados diretamente na placa de circuito impresso (PCB). Eles vêm em uma variedade de projetos para atender aos requisitos específicos da aplicação, incluindo uma variedade de tamanhos de abas, peças soltas e versões de forma de tira, contatos com ou sem estabilizadores e produtos compatíveis com solda de refluxo. As conexões rápidas permitem flexibilidade de design com várias opções de terminação de fio e suportam modificação de sistema mais econômica, permitindo a transferência de fios previamente terminados para layouts de PCB atualizados. Os terminais de PCB podem ser conetados manualmente ou podem ser inseridos usando equipamento totalmente ou semi-automático.

terminais-para-placas-de-circuito-impresso

Características do Produto

Largura da aba (in.) .110, .125, .187, .205, .250, .312 Orientação Reto, ângulo direito, 90o U, 45o U
Espessura da aba (in.) .020-.032 Tipo de montagem Pinos de solda, pinos de encaixe de pressão compatíveis, perno
Corrente contínua máxima (A) 30 Materiais / chapeamento Base: Bronze, Phos. Bronze, aço
Revestimento: Estanho, prata, níquel
Temperatura de operação (°C) Padrão: 110
Alta temperatura: 250
Pré-isolamento disponível Não
Força de acoplamento do recetáculo à aba (N) Dependente do recetáculo Aprovações da agência UL, VDE, CSA

Produto em destaque

Corrente alta da placa de circuito impresso Power Tap

 

Terminal tipo parafuso projetado para trazer fonte de alimentação para aplicações de Placa de Circuito Impresso, oferecendo conexões mais confiáveis e estáveis, através de suas caraterísticas de retenção aprimorada e anti-rotacional. Exibir Produto Especificação do ProdutoEspecificação da Aplicação .