O que é um termistor?
Um termistor refere-se normalmente a um termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC). Um NTC é um resistor térmico de alta sensibilidade fabricado com um material composto semicondutor à base de cerâmica. Os termistores NTC caracterizam-se por uma redução significativa e não linear da resistência à medida que a temperatura aumenta dentro de sua faixa operacional. Normalmente, a resistência varia entre 4% e 5% por grau Celsius. Esses dispositivos oferecem medição precisa da temperatura, resposta térmica rápida e tamanho compacto, mas estão limitados a uma faixa de operação mais restrita (aproximadamente de –40 °C a +150 °C).
Existe outra classe de termistores chamada termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), que são mais comumente utilizados como aquecedores.
Qual é o tempo de resposta de um termistor NTC?
O tempo de resposta é definido como o tempo necessário para atingir 62% ou uma nova temperatura, e é uma função da massa. Quanto menor o sensor, mais rápida a resposta. Um sensor discreto responde mais rapidamente do que o mesmo sensor acondicionado em uma carcaça de metal. O tempo de resposta típico de um sensor termistor NTC é inferior a 15 segundos.
Qual é a diferença entre um termistor e um RTD?
Existem tecnologias claramente distintas no âmbito dos produtos de medição de temperatura. Cada tecnologia tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha da melhor opção para uma aplicação específica dependerá de vários fatores, incluindo faixa de temperatura, precisão exigida, tempo de resposta, custo e muitos outros. É melhor compreender o máximo possível sobre a aplicação, a fim de determinar qual produto ou tecnologia é mais adequado para o cliente.
Qual é a estabilidade de um termistor NTC?
Normalmente, todos os termistores são estáveis à temperatura ambiente e em temperaturas inferiores. Os ciclos de temperatura afetam principalmente a estabilidade durante os ciclos de alta temperatura. Por exemplo, se uma peça em uma aplicação alternar entre 25 °C e 100 °C, permanecendo o mesmo tempo em cada temperatura, então, após um ano de uso, o desvio total será semelhante ao resultante de seis meses de uso a 100 °C. Outro fator que influencia a estabilidade de um termistor são os métodos de fabricação e os materiais de encapsulamento. Os discos prensados encapsulados em vidro e as esferas de vidro são os mais estáveis.
Qual é a resistência do termistor a uma determinada temperatura?
A regra geral é utilizar um sensor de baixa resistência para aplicações em baixas temperaturas e um sensor de alta resistência para aplicações em altas temperaturas. O objetivo é obter um valor de resistência válido na faixa de temperatura de seu interesse.
Qual é a melhor prática para colar um termistor em uma superfície metálica?
Os adesivos são utilizados em diversas aplicações para fixar um termistor destinado à medição da temperatura da superfície. Um adesivo termocondutor, geralmente de epóxi, proporcionará resultados ideais.
Por que os termistores NTC são expostos à radiação?
Os termistores NTC podem ser expostos a altos níveis de radiação por diversos motivos:
É, portanto, desejável compreender o impacto de várias doses de radiação no desempenho e na confiabilidade dos dispositivos baseados em termistores.