Soluções de controle de potência em conformidade com a norma MIL com tecnologia MOSFET de SiC
Os controladores de potência de estado sólido da KILOVAC oferecem desempenho avançado em diversas aplicações exigentes nos setores aeroespacial e de defesa. Com três classes de potência escaláveis com 8 subclasses programáveis, topologia unidirecional do lado alto, proteção contra sobrecorrente e superaquecimento, essas unidades robustas possuem uma carcaça de nylon à prova de quebra e são altamente resistentes à vibração.
Controle de potência de 270 VCC de última geração para os setores aeroespacial e de defesa
Nossos controladores de potência de estado sólido (SSPCs) de alta tensão representam o mais recente avanço na tecnologia de gerenciamento de potência no setor aeroespacial. Com gerenciamento inteligente de energia operando na faixa de 0 VCC a 600 VCC, esses controladores de potência oferecem comutação inteligente, proteção avançada e recursos de monitoramento essenciais para aeronaves modernas e plataformas de defesa.
Nossos SSPCs podem ser programados e personalizados para atender a necessidades específicas, tais como: comutação bidirecional, versões adaptadas para amperagens maiores ou menores, otimização para tensões superiores a 270 V ou para uso em múltiplos canais em uma PDU.
Principais Características e Vantagens
SSPCs de 270 VCC
- 8 valores de disparo selecionáveis por classe
- Resposta a curto-circuito <20 us
- Função integrada de pré-carga e desligamento suave
- Monitor de potência integrado (tensão e corrente)
- Proteção de entrada e saída conforme a norma MIL-STD-704/1275
- Conformidade ambiental com as normas DO-160 e MIL-STD-461
- Microcontrolador inteligente de 16 bits
- -55 °C a +85 °C, conforme especificação da placa de base, desempenho total
- Placa de base de -55 °C a +105 °C, com redução da capacidade nominal
Aplicações
SSPCs de 270 VCC
- UAVs
- eVTOL
- Defesa Terrestre
- Sistemas de Defesa Antimísseis
- Setor Aeroespacial Militar e Comercial
e
e
e
e
e