Soluções de controle de potência em conformidade com a norma MIL com tecnologia MOSFET de SiC​

Os controladores de potência de estado sólido da KILOVAC oferecem desempenho avançado em diversas aplicações exigentes nos setores aeroespacial e de defesa. Com três classes de potência escaláveis com 8 subclasses programáveis, topologia unidirecional do lado alto, proteção contra sobrecorrente e superaquecimento, essas unidades robustas possuem uma carcaça de nylon à prova de quebra e são altamente resistentes à vibração.

Controle de potência de 270 VCC de última geração para os setores aeroespacial e de defesa

Nossos controladores de potência de estado sólido (SSPCs) de alta tensão representam o mais recente avanço na tecnologia de gerenciamento de potência no setor aeroespacial. Com gerenciamento inteligente de energia operando na faixa de 0 VCC a 600 VCC, esses controladores de potência oferecem comutação inteligente, proteção avançada e recursos de monitoramento essenciais para aeronaves modernas e plataformas de defesa.

 

Nossos SSPCs podem ser programados e personalizados para atender a necessidades específicas, tais como: comutação bidirecional, versões adaptadas para amperagens maiores ou menores, otimização para tensões superiores a 270 V ou para uso em múltiplos canais em uma PDU. 

Principais Características e Vantagens

SSPCs de 270 VCC

  • 8 valores de disparo selecionáveis por classe
  • Resposta a curto-circuito <20 us
  • Função integrada de pré-carga e desligamento suave​
  • Monitor de potência integrado (tensão e corrente)​
  • Proteção de entrada e saída conforme a norma MIL-STD-704/1275​
  • Conformidade ambiental com as normas DO-160 e MIL-STD-461​
  • Microcontrolador inteligente de 16 bits​
  • -55 °C a +85 °C, conforme especificação da placa de base, desempenho total ​
  • Placa de base de -55 °C a +105 °C, com redução da capacidade nominal

Aplicações

SSPCs de 270 VCC

  • UAVs​
  • eVTOL
  • Defesa Terrestre
  • Sistemas de Defesa Antimísseis
  • Setor Aeroespacial Militar e Comercial​