Relés de estado sólido de comutação confiáveis e de baixo ruído

Os relés de estado sólido (SSR) da TE oferecem comutação ultraconfiável para cargas CA, CC ou bidirecionais. Projetados para alta velocidade de comutação e vida útil prolongada, esses relés de estado sólido oferecem baixo ruído e desempenho confiável em aplicações de comutação.

O que é um relé de estado sólido (relé SSR)?

Um SSR, ou relé de estado sólido, é um dispositivo de comutação eletrônica que funciona de forma semelhante a umrelé eletromecânico,mas sem a presença de contatos móveis. Funcionam por meio de elementos de comutação semicondutores, como triacs, tiristores e diodos. Os relés de estado sólido são projetados para aplicações que uma comutação muito rápida. Apresentam baixo ruído acústico e vida útil extremamente longa. Esses relés são usados quando o controle direto por meio de circuitos eletrônicos e quando uma comutação sem arco ou oscilação de contato é necessária. Os SSRs não substituem, mas complementam os relés de potência eletromecânicos.

Características dos relés de estado sólido de grau militar e aeroespacial da TE

  • Os SSRs CA da série JDS9são são qualificados de acordo com a norma MIL-PRF-28750/9, com classificação de 2 A, enquanto a série /10 JPS10 tem classificação de 25 A. A série PS12 de 10 A está de acordo com o desenho 86031 da DSCC.
  • Os SSRs de corrente contínua são qualificados para cargas de nível baixo a 2 A/60 V. 
  • Alguns relés SSR da TE para corrente contínua estão disponíveis com uma função opcional de monitoramento de status e/ou proteção contra curto-circuitos.
  • Configurações de montagem SST com classificação de 10 e 25 A para corrente alternada são projetadas principalmente para painéis ou chassis.
  • A série JDS9 para corrente alternada, com classificação de 2 A, e todos os modelos para corrente direta são projetados para montagem em placas de circuito impresso, com alguns modelos configurados para conexões de montagem em superfície.
  • A maioria dos modelos é aprovada de acordo com as especificações militares do padrão MIL-PRF 28770, ou com os desenhos de detalhes associados a esse mesmo padrão.
  • Modelos específicos para aplicações especiais podem ser disponibilizados.  

 

Características dos relés de estado sólido industriais da TE

  • Nossas soluções em SSRs industriais incluem variantes que podem ser montadas em painéis, em trilhos DIN ou em placas
  • A série de SSRs do tipo "hockey pack" oferece classificações de 25 A, 50 A e 125 A, a 240 VCA/480 VCA, com modo de comutação aleatório e zero
  • A série SSRDC suporta cargas de corrente direta de até 40 A e 200 V
  • As variantes de montagem em placas oferecem classificação de até 25 A com dissipador de calor integrado
  • A maioria dos SSRs industriais possui um indicador luminoso LED para o monitoramento do status
  • Os SSRs industriais têm certificação da UL, CE ou UKCA
  • Módulos de E/S estão disponíveis para ampliar a flexibilidade do projeto

Como funcionam os relés de estado sólido?

Os relés de estado sólido operam como os relés eletromecânicos, exceto pelo fato de que não têm contatos. Eles funcionam por meio de componentes eletrônicos, como triacs, tiristores e transistores de potência, como parte do elemento de comutação. Um sinal de entrada para um SSR comuta a saída de um estado não condutor para um estado condutor, ligando e desligando o circuito de carga. Em vez de usar um circuito magnético para que o sinal intermediário atinja o isolamento galvânico entre a entrada e a saída, como no relé eletromecânico, os SSRs usam optoeletrônica, conexão capacitiva e acoplamento de campo elétrico como sinal intermediário. Portanto, os SSRs respondem rapidamente, são altamente resistentes a vibrações e choques, são silenciosos durante a comutação e não são afetados pela presença de poeira, gases e outros contaminantes.

 

Devido ao design do material, os relés de estado sólido têm uma faixa e uma capacidade de comutação restritas, limitadas pelo tamanho e pela resistência térmica dos componentes de comutação. Embora os SSRs tenham apenas saída normalmente aberta (NA) e precisem de elementos de comutação diferentes para CA e CC, esses produtos oferecem vida útil de comutação mais longa devido ao sistema sem contato, têm alta confiabilidade de comutação sob determinadas condições e podem comutar cargas CA em pontos específicos do ciclo, como desligar quando a corrente de carga passa de zero e ligar quando a tensão de carga passa de zero. E, na maioria dos casos, os SSRs podem ser controlados diretamente por outros circuitos eletrônicos.

 

Por outro lado, os relés de estado sólido não têm separação galvânica no circuito de carga quando estão no estado desligado e, como são altamente suscetíveis a influências elétricas externas, como surtos, picos e campos elétricos fortes, os SSRs exigem circuitos de proteção e fusíveis ultrarrápidos. Outra consideração de uso é a necessidade de comutação de cargas de maior potência. Esses tipos de aplicativos exigem maior potência de entrada para maior comutação de saída. Como resultado, esses requisitos provavelmente levarão o dispositivo a utilizar um dissipador de calor ao comutar altas correntes, o que se deve ao calor gerado pelo elemento de comutação. Como em qualquer consideração de aplicação desse tipo, a adição de um dissipador de calor aumentará o tamanho/peso do componente geral.

Aplicações dos relés SSR da TE

Nossos relés de estado sólido são projetados para comutação ultraconfiável de cargas CA, CC ou bidirecionais, apresentando ruído acústico de comutação inerentemente baixo e vida útil extremamente longa. Esses projetos de SSR usam as propriedades elétricas e ópticas dos semicondutores para realizar funções de comutação e isolamento de saída. Sem peças móveis, os problemas de ressalto de desgaste de contato são eliminados. Além disso, a ativação de baixa tensão e o desligamento de corrente zero eliminam os transientes de ruído elétrico (ou seja, back EMF).

 

Os SSRs TE podem ser usados em uma variedade de aplicações em que são necessários tempos de comutação rápidos e um grande número de ciclos de vida. Outros recursos de projeto incluem a utilização de tecnologia de circuito híbrido de filme espesso, configurações de montagem em painel, blindagem nos níveis MIL W ou Y (quando aplicável) e aprovação de acordo com as especificações MIL ou com as especificações DSCC aplicáveis.

 

Como exemplo, os SSRs subminiatura damarca KILOVAC série MS14 empregam isolamento óptico fotovoltaico de última geração, fornecendo isolamento de entrada/saída de 1000 Vrms e chips de saída Mosfet de potência para comutação ultraconfiável de alta velocidade de cargas CC ou bidirecionais de até 350 mA e 400 Vcc. A entrada é regulada por corrente e armazenada em buffer para minimizar a dissipação de energia e permitir o acionamento do relé diretamente do CMOS ou TTL. O relé é embalado em uma configuração de grade .100 de baixo perfil, hermeticamente selada e personalizada, que economiza espaço para circuitos de placa de PC de alta densidade.

Perguntas Frequentes

Relés de estado sólido (SSRs)

P: Qual é a diferença entre os SSRs e os relés eletromecânicos?

R: Ambos desempenham a mesma função de comutação, mas suas construções são diferentes. Os SSRs não têm peças móveis, como uma armadura ou contatos metálicos, o que os torna livres de ruídos e arcos.

 

P: Os SSRs são caros em comparação com os relés eletromecânicos? 

R: O custo inicial de compra é alto para SSRs. Mas, devido à sua longa capacidade de vida útil e à capacidade de suportar cargas pesadas, o custo do SSR é econômico a longo prazo. 

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQÜENTES SOBRE RELÉS DE ESTADO SÓLIDO (SSRs)