Tubulação Termo Retrátil QSZH: alta razão de contração, forrada com adesivo, fabricada em poliolefina semirrígida

Tubulação termo retrátil zero halogênio de parede dupla, projetada para fornecer vedação ambiental e proteção mecânica e elétrica de emendas em linha em ambientes automotivos.

Visão geral

A tubulação é centralizada sobre a área da emenda. Durante o aquecimento, o adesivo derrete e, pela ação de encolhimento da manga, é comprimido ao redor do local em que os fios são crimpados ou soldados, bem como entre os condutores do fio.

 

Quando instalado, o tubo QSZH-125 fornece uma proteção mecânica de baixo perfil contra flexão, abrasão e corte, bem como isolamento elétrico.

 

Existem cinco tamanhos de tubos QSZH-125, que cobrem uma ampla variedade de configurações típicas de emendas automotivas, com no máximo sete fios em cada lado. As mangas são marcadas como 1, 2, 3, 3A e 4 para denotar o tamanho.

Características

  • Razão de retração de 4:1.
  • A temperatura de operação varia de -40 °C a +125 °C (3000 h).
  • Temperatura mínima de recuperação completa: +135 °C.
  • Temperatura nominal de até +125 °C.
  • Em conformidade com a RoHS/ELV.

Vantagens

  • Excelente vedação ambiental (mínimo de 2 x 108 Ohms após 24 horas de imersão em NaCl a 5%).
  • Instalação rápida.
  • Livre de halogênios.
  • Inspecionável após a instalação.
  • Proteção mecânica contra flexão, abrasão e corte.
  • Versatilidade — um tamanho de tubulação abrange uma ampla variedade de tamanhos de fios e combinações de fios.
  • Perfil transversal pequeno.

Aplicações

  • Especialmente projetada para vedação ambiental e isolamento elétrico de emendas de fios, terminações e componentes.
Webinar: Tubulação Termo Retrátil
Play video
Webinar: Tubulação Termo Retrátil
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Play video
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Whitepaper: Termo Retração
Faça o download do nosso trend paper para saber mais sobre o portfólio de tubulação termo retrátil da TE
Tecnologia de Tubulação Termo Retrátil
Tecnologia de Tubulação Termo Retrátil para Maior Desempenho, Segurança e Confiabilidade em Aplicações de Alta Tensão.