Tubulação BIOFUSE: Bio Innovation Splice Sealing (BISS)

O BISS (Bio Innovation Splice Sealing) é o primeiro tubo termorretrátil inovador de base biológica do portfólio de tubos BIOFUSE da TE Connectivity. O BISS foi projetado para oferecer excelente alívio de tensão, isolamento elétrico, vedação contra condições ambientais, alta resistência ao fogo e alta capacidade de retração, características equivalentes ao desempenho e às propriedades de dois produtos de vedação para emendas automotivas da TE Connectivity já existentes: o ES2000 e o RBK-ILS.

O BISS foi projetado para oferecer excelente alívio de tensão, isolamento elétrico, vedação contra o ambiente, alta resistência ao fogo e alta capacidade de retração, que são equivalentes ao desempenho e às características de dois produtos de vedação de emendas automotivas da TE Connectivity já existentes: o ES2000 e o RBK-ILS. 

O BISS continuará a oferecer excelentes capacidades de vedação, mantendo o mesmo adesivo termofusível que se espalha dentro e ao redor dos fios e das emendas, para impedir que umidade e fluidos penetrem no tubo durante a aplicação, causando possíveis danos mecânicos e corrosão.

Além disso, o BISS continua a oferecer excelente alívio de tensão e proteção contra impactos nos fios e nas configurações de emenda, proporcionando o mais alto nível de isolamento e proteção, o que permite que o BISS funcione de acordo com o desempenho especificado durante toda a vida útil da aplicação.

Aplicações

  • Vedação de emendas em linha
  • Isolamento elétrico de emendas e terminações de fios e outros componentes
  • Configurações de emenda para vários fios (até 7 fios por aplicação)

Características

  • Altamente retardante de chamas
  • Livre de halogênios
  • Classificação de inflamabilidade: ASTM D2671, Procedimento B
  • Compatível com as normas REACH e RoHS
  • Em conformidade com a norma CA PROP 65
  • A taxa de retração de 4:1 permite que alguns tamanhos cubram uma ampla variedade de diâmetros de emendas e componentes

Vantagens

  • Produtos de base biológica têm uma pegada de carbono mais baixa do que os produtos convencionais
  • Excelente vedação ambiental
  • Proteção contra a entrada de umidade e fluidos
  • Prevenção contra corrosão
  • Adequado para resistir a vários fluidos automotivos
  • Excelente alívio de tensão contra impactos na fiação e em emendas
  • Oferece excelente isolamento elétrico para evitar danos e prolongar a vida útil das emendas

 

logotipo combinado
BISS (Bio Innovation Splice Sealing)
Play video
BISS (Bio Innovation Splice Sealing)
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Play video
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla