Reatores de Carga
Reatores para proteger os motores contra picos de dv/dt do inversor. As aplicações são acionamentos de motor e vários sistemas de acionamento de velocidade ajustável para HVAC, robôs, máquinas e equipamentos de automação de processos.
A Schaffner, agora parte da TE Connectivity, oferece uma ampla gama de dispositivos de proteção de motores com qualidade de energia. Aprimorando a confiabilidade, a disponibilidade e a funcionalidade do sistema para ajudar a evitar paradas dispendiosas de instalações, fábricas, máquinas e outras aplicações causadas por danos prematuros no motor. Os reatores dv/dt reduzem o aumento de tensão induzido pela modulação de pulso gerado pelo acionamento de frequência variável, os filtros dv/dt reduzem ainda mais o aumento de tensão e os picos de tensão nos terminais do motor. Os filtros de onda senoidal são filtros passa-baixa de modo diferencial que fornecem uma tensão de saída senoidal fase a fase e permitem o uso de cabos de até 2.000 m de comprimento, o que ajuda a eliminar as correntes de rolamento e a reduzir os ruídos acústicos.
Aplicações
Reatores de Carga
- Movimento e Drives
- Robótica industrial
- Infraestrutura de veículos elétricos (EVI)
- Automação de armazém
- Ventilação e ar condicionado (HVAC)
- Aplicações de energia
Características do Produto
Reatores de Carga
- Correntes nominais de 0 a 1320A
- Frequência do motor de 0 a 200Hz
- Comprimento máximo do cabo [m]
- redução de dv/dt
- Redução de sobretensão
- Redução da temperatura do motor
- Redução do ruído acústico do motor
- Sinal de saída sinusoidal sintético
- Sinal de saída senoidal assimétrico
- Redução significativa de danos aos rolamentos
- Substitui as blindagens dos cabos
- Conexão necessária ao link CC
- Ajuda a melhorar a EMC geral
- Reduz o tempo de inatividade do equipamento