Indutores EMC

A TE Connectivity (TE) oferece uma ampla variedade de bobinas de modo comum Schaffner para reduzir a EMI. Eles são usados em PCBs em aplicações CC, monofásicas, trifásicas ou trifásicas + neutro. As correntes suportadas vão até 85A, permitindo assim potências de até 60kW. As aplicações vão desde maquinário industrial, dispositivos médicos e energias renováveis até infraestrutura de veículos elétricos (EVI). A TE Connectivity (TE) também fornece soluções de estrangulamento personalizadas, adaptadas especificamente às necessidades do cliente. Eles ajudam a alcançar a compatibilidade eletromagnética (EMC).

Aplicações

Indutores EMC

  • Redução de EMI em acionamentos
  • Carregamento de Veículos Elétricos
  • Maquinário
  • Robótica
  • Dispositivos médicos


As bobinas são normalmente colocadas no lado da grade do dispositivo e ajudam a atenuar a EMI de e para a rede de energia elétrica.

Características do Produto

Indutores EMC

  • Correntes nominais de 0,3 A a 85 A
  • Aplicações de CA e CC
  • configurações de 2, 3 e 4 fios
  • Material de núcleo de ferrite EMC eficiente
  • Baixo fluxo de vazamento magnético
  • Excelente isolamento do enrolamento
  • Ampla gama de classificações de indutância
  • Orientações horizontais e verticais