Bloco Terminal Avançado para Luminárias LED & HID

O bloco terminal de entrada de energia LUMAWISE oferece uma alternativa especial e altamente engenhosa de terminação de fio aos blocos terminais tradicionais utilizados em luminárias LED para iluminação externa e luminárias HID (Descarga de Alta Intensidade) que incluem HPS (Sódio Sob Alta Pressão) e MHL (Lâmpadas de Iodeto Metálico) que estão transição rápida para luminárias LED. O design inovador da TE substitui as conexões de parafuso com alça de alumínio de entrada de energia por conexões de parafuso com grampo de torno ascendente e abas de conexão rápida e conexões de fio de receptáculo com conexões de fio de inserção com grampo em chassi de mola acionadas por alavanca. Aceita fios de entrada de alumínio e cobre sólidos e trançados de 6 a 14 AWG em conformidade com ANSI e fios de saída de cobre sólidos e trançados de 12 a 18 AWG.

Características do Produto

Procurar produto

 

Posições 3 Temperatura de Operação (°C) Classificação ambiental de -40 °C a 105 °C
Tensão 480VCA Corrente de operação 15 A
Entrada 3 posições aceitam fios de alumínio e cobre sólidos e trançados de 6 a 14 AWG Saída Aceita até três fios de cobre sólidos ou trançados de 12 a 18 AWG por posição de entrada
Padrões Em conformidade com UL 1059 e ANSI C136.14 Ergonômico Conexões de fio de inserção com grampo de mola acionadas por alavanca

Vantagens do Produto

Bloco terminal de entrada de energia LUMAWISE

  • Conexões de entrada de energia do parafuso com grampo ascendente 
  • Parafuso cativo do terminal na conexão do grampo ascendente
  • Conexões de saída de inserção com grampo de mola acionadas por alavanca
  • A conexão de saída acionada por alavanca multifios permanece na posição aberta com as mãos livres
  • A alavanca multifios deve ser acionada na posição fechada para proteger as conexões dos fios de inserção
Página do formulário entre em contato conosco
Transforme ideias em inovações! Conecte-se com um especialista.