Melhorar o isolamento da aplicação com proteção de entrada de espuma
A TE Connectivity (TE) apresenta o mais recente conector Power Double Lock de carga múltipla com proteção contra espuma como uma solução eficiente para ajudar a proteger os fabricantes contra vazamento de espuma. O desempenho confiável de resistência à espuma por meio de gaxetas e vedações de arame ajuda a evitar efetivamente o vazamento de espuma. O conector está em conformidade com a norma IEC 60335 de espaçamento de isolamento de 3 mm, para ajudar a garantir a segurança. A montagem simplificada com componentes fáceis de instalar reduz o tempo de produção. As conexões elétricas robustas apresentam design resistente a erros, design resistente a furos e garantia de posição do terminal (TPA). Essa solução é altamente confiável para várias aplicações que utilizam um processo de isolamento por espuma, como refrigeradores e freezers, entre outros.

Características do Produto
Conector de carga múltipla Power Double Lock com proteção contra espuma
Linha central (mm) | 5 | Temperatura de operação (°C) | -55 a +105 |
Corrente nominal máxima (A) | 10 | Tamanho do fio (AWG) | 16 - 24 |
Tensão nominal | 250 VCA | Posições disponíveis | Linha única: 2-4P, fileira dupla: 4-9P |
Fio incand. IEC 60335-1 disponível | Sim | Versão selada disponível | Sim |
Classificação UL94 disponível | Sim | Chaveamento disponível | Sim |
Aprovações da agência | UL | Configurações disponíveis | Fio a Fio, fio a painel |