Conetor de alimentação de fio a placa de alta corrente com recurso de travamento externo
O novo conetor de alimentação de fio a placa LP 6,2 da TE Connectivity (TE) foi projetado para ajudar os fabricantes de PCB a atender aos requisitos exigentes de aplicações de alta corrente. Com um inovador mecanismo de bloqueio externo, este conetor é ideal para uma ampla gama de aplicações com uso intensivo de energia, incluindo sistemas HVAC, eletrodomésticos e equipamentos industriais. O conetor LP 6,2 oferece compatibilidade perfeita com conetores de passo semelhantes de 6,2 mm. Seu design de travamento externo aumenta a confiabilidade e a eficiência de acoplamento, garantindo conexões seguras. Além disso, o conetor LP 6,2 atinge uma classificação GWT (Teste de fio de incandescência) de 750 ºC, proporcionando proteção de segurança robusta e durabilidade.
Características do Produto
Contatos do conector fio a placa LP 6,2
| Linha central (mm) | 6,2 | Tamanho do fio (AWG) | 18 - 14 |
| Classificação atual máxima (A) | 14 | Posições disponíveis | 3P |
| Tensão nominal | 600 | Versão selada | Não |
| Classificação de inflamabilidade UL | Sim | Cor/chaveamento | Sim / Não |
| Aprovações da agência | Material UL 94 V-0 | Configuração | Fio a Placa |
| Temperatura de operação | -40 a +90 | IEC 60335-1 Fio de incandescência | Sim |