Conector FLIP-N-LOK para design de PCB com economia de espaço
A TE Connectivity (TE) apresenta uma solução fio a fio de alta densidade projetada para otimizar o espaço da placa de circuito impresso e melhorar a eficiência e a ergonomia da montagem em geral. O novo conector FLIP-N-LOK é uma solução de alta densidade e de várias cargas que pode ajudar a substituir vários conectores de sinal por um único conector de alta densidade, liberando espaço na placa, permitindo um layout mais limpo e reduzindo os tempos de montagem. Seu design inovador de alavanca melhora a ergonomia ao reduzir a força de acoplamento e também funciona como um mecanismo de travamento seguro. Para ajudar a evitar a inserção incorreta do terminal, o invólucro apresenta elementos à prova de erros incorporados.
        Características do Produto
| Linha central (mm) | 2,5 | Temperatura de operação (°C) | -30 a +105 | 
| Corrente nominal máxima (A) | 3 | Tamanho do fio (AWG) | 22 - 28 | 
| Tensão nominal | 50 V CA/CC | Posições disponíveis | 2 - 20 | 
| Fio incand. IEC 60335-1 disponível | Não | Versão selada disponível | Não | 
| Classificação UL94 disponível | V-0 | Cor/codificação disponível | Sim | 
| Aprovações da agência | UL | Configurações disponíveis | Fio a Placa |