Desempenho térmico superior e durabilidade

Nossa inovadora tecnologia de ponte térmica proporciona resistência térmica até 2x melhor em relação às tecnologias térmicas tradicionais, como gap pads ou almofadas térmicas. Essa solução foi desenvolvida à medida que os clientes buscam maneiras de dissipar mais calor associado ao aumento das exigências de energia dos sistemas, especificamente em aplicações de resfriamento fixo com fluxo de ar restrito, resfriamento líquido ou placas frias.

Tecnologia de ponte térmica recebe prêmio Liderança em Realização de Engenharia

Vencedor do prêmio Leap - Tecnologia de Ponte Térmica

O produto de ponte térmica da TE Connectivity é vencedor do prêmio Bronze na categoria Conectividade do prêmio LEAP (Leadership in Engineering Achievement Program) 2020 da WTWH Media. O prêmio LEAP celebra os produtos mais inovadores e arrojados que atendem ao espaço de engenharia de design, apresentando conquistas globais de engenharia eletrônica em 12 categorias. Os vencedores deste ano foram escolhidos por um júri independente de 14 profissionais de engenharia e da academia, e foram recebidas inscrições de todo o mundo. As publicações da WTWH participantes do programa incluíram Design World, Fluid Power World, Fastener Engineering e EE World.

Recursos do produto

Ponte térmica

  • Resistência térmica até 2x melhor em relação às tecnologias térmicas tradicionais
  • Folga de placa próxima de zero na construção de ponte térmica para compressão otimizada e transferência térmica
  • Otimizado para aplicações que usam placas frias com refrigeração líquida ou canos de calor, dissipadores de calor agrupados ou aplicações de condução direta do chassi com pouco ou nenhum fluxo de ar
  • Desempenho térmico consistente e duradouro com um design de compressão elástica que é resistente ao ajuste e relaxamento ao longo do tempo
  • Força de compressão baixa e consistente entre placa fria e plugue de E/S
  • Dura mais do que as tecnologias térmicas tradicionais para reduzir as substituições de componentes necessárias durante a manutenção

 

 

  1. Tecnologia de ponte térmica

Introdução à tecnologia de ponte térmica da TE Connectivity: Uma nova abordagem, um novo nível de benefícios de aplicação de E/S

  • Demonstração em tempo real na DesignCon 2020 - Gerenciamento térmico aprimorado por ponte térmica

  • DesignCon 2019: Ponte térmica QSFP-DD

Recursos técnicas

  • A ponte carregada por mola oferece 1,0 mm (típico) de compressão no eixo Z
  • A atuação individual da placa permite a conformidade da superfície no eixo X
  • O design de mola dupla permite a conformidade de inclinação no eixo Y
  • A 3 pontos de contato por placa, uma ponte típica terá mais de 150 pontos de contato com a superfície adjacente
  • Resistência de interface seca 20-40% menor do que a maioria dos dissipadores de calor tradicionais

Como funciona a tecnologia de ponte térmica

Nossa nova e inovadora tecnologia de ponte térmica substitui a tradicional gap pad ou o material de interface térmica (TIM) por molas mecânicas integradas para fornecer força de interface e 1,0 mm de deslocamento de compressão.  Esta série intercalada de placas paralelas permite que o calor passe do módulo de E/S para a área de resfriamento.

Dissipador de calor de ponte térmica
Ponte térmica
Vista de perto da ponte térmica

Perguntas frequentes (FAQs)

P: Quais são as melhores aplicações para o uso da tecnologia de ponte térmica?

R: Esta solução foi desenvolvida para dissipar o calor em aplicações que utilizem placas frias com refrigeração líquida ou canos de calor, dissipadores de calor agrupados ou aplicações diretas de condução de chassi com pouco ou nenhum fluxo de ar. É uma alternativa mecânica à tradicional gap pad ou material de interface térmica (TIM).

 

P: Como funciona a ponte térmica com dissipação de calor fixa e aplicações de resfriamento?

R: A solução de ponte térmica é otimizada para aplicações onde o dissipador de calor ou placa fria está em um local fixo. Para estes tipos de aplicações, normalmente são usados TIMs ou gap pads, e é necessário um alto nível de compressão para diminuir a resistência térmica.  Esses TIMs e gap pads tendem a relaxar ou se ajustar ao longo do tempo, diminuindo o desempenho. A tecnologia de ponte térmica da TE substitui a gap pad nessas aplicações por uma gap pad mecânica e compressível, proporcionando baixa força de compressão e baixa resistência térmica, tornando essa solução mais confiável ao longo do tempo.

 

Leia mais perguntas frequentes sobre a tecnologia de ponte térmica