Conheça nossos sistemas de conectores miniaturizados e descubra como apoiamos o desenvolvimento de componentes eletrônicos menores e mais leves.
Sistema de conectores miniatura para uso automotivo em ambientes adversos - MCON 0,50
Projetado para implantação em ambientes automotivos muito severos, esse sistema selado oferece um “design de corpo limpo” com espaçamento entre pinos de 1,8 mm, permitindo uma redução do espaço ocupado em placas de até 50%. Os sistemas MCON 0.50 atendem aos requisitos LV214 de Nível 3 para instalações em proximidade e Nível 4 em caso de montagem direta no motor. Além disso, atingem o nível IPx9k de proteção contra água, oferecendo o mais alto nível de resistência à água e à umidade, o que permite que sejam submersos em vários metros de água. Os conectores MCON operam a até 170 °C (Ag).
IPx9K
Classe de proteção contra a penetração de água
50%
Redução de até 50% na área ocupada na placa de circuito impresso
SG4
Classe de vibração SG4 (Ag)
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Espaçamento (passo) de pino a pino de 1,8 mm
- Resistência à vibração até SG4
- Bitolas de fios de 0,13 mm² a 0,35 mm²
- Capacidade de corrente: 3 A (90° C)
- Compatível terminais espada de 0,5 mm x 0,4 mm
- Design compacto para aplicações vedadas
- Temperatura máxima: 170 °C (Ag)
- Variantes:
Conectores de fileira única com 3, 4 e 6 posições
Conectores de fileira dupla com 4 a 12 posições - Diferentes conceitos de travamento (CPA opcional)
- Encaixe com clique audível
- Trava de contato primária e secundária
- Classe de vedação IPx9K para proteção contra a água
- Aplicável à montagem automática dos contatos (Blockloading)
- Interface AK II
- Recursos robustos contra scooping
- Em conformidade com as normas LV214 e VW75174
Componentes do sistema de conectores automotivos miniaturizados MCON 0.0
Aplicações do MCON 0.50