Solução única: economia de tempo e espaço
Os conectores de cabo industriais Mini de E/S da TE têm apenas um quarto do tamanho de plugue RJ45 convencional e, como resultado, proporcionam economia de espaço e flexibilidade para o uso mais eficaz em PCBs onde o espaço é limitado.
Engate confiável e ativo. Os conjuntos de cabos industriais mini de E/S da TE são uma solução de E/S confiável que economiza tempo e espaço, como um dispositivo de engate ativo. O conjunto de cabos é construído para as demandas exigentes de um ambiente industrial e de alta vibração. Há várias versões de cabo disponíveis, oferecendo desde a proteção em ambientes extremos até cabos altamente flexíveis para uso dentro de gabinetes.
Economia de
tempo
Economia de
espaço
Recursos
Design compacto, terminação rápida
- Tamanho reduzido e compacto (economia de espaço)
- Terminação de fiação que economiza tempo
- Capacidade de conexão fio a fio
- Interacoplável com o receptáculo de várias configurações (SMT, Ângulo Reto, TMT)
- A interface com chaveamento impede a não correspondência
- DataSpeeed 1GIG
Aplicações
Sistemas de automação e controle
- Comunicações industriais
- Movimento e acionadores
- PLCs
- Robótica