Conjunto de cabos de carregamento e infraestrutura de EV

Os conjuntos de cabos de carregamento de EV são capazes de atender tanto a requisitos de ciclos intensos de acoplamento e desacoplamento quanto às especificações SAE J1772, são comprovados pelo UL 2251 e projetados com materiais que atendem à classificação de ambiente externo F1 (UL).

Soluções de infraestrutura para veículos híbridos e elétricos. O conjunto de cabos da TE para o carregamento tipo 1/nível 2 de EV é capaz de atender a requisitos de ciclos intensos de acoplamento e desacoplamento, usa um interruptor de palheta magnética em vez de mecânicos e atende às especificações SAE J1772. Os conjuntos de contato são vedados contra umidade e corrosão e comprovados pelo padrão UL 2251. Projetados com o usuário final em mente, os materiais atendem à classificação de ambientes externos F1 (UL) e são resistentes a fluidos automotivos comuns. Não importa qual a sua aplicação, você pode contar com a TE para a segurança e confiabilidade. Nosso conjunto de competências essenciais em conectividade e fabricação de cabos diferencia a TE dos concorrentes do setor de carregamento de EV. 

UL

Comprovado pelo

VDE

Certificado pela

Recursos

  • Maior segurança e confiabilidade com o selo da carcaça individual para cada contato
  • Selos individuais para evitar umidade dentro do corpo do conector e evitar a corrosão da área de crimpagem.
  • O interruptor de palheta operado magneticamente aumenta a vida útil do produto e reduz o efeito de arco.
  • Não é necessária energia elétrica para operar o interruptor de palheta.
  • Os materiais são resistentes à exposição a UV (F1) e fluidos automotivos comuns.
  • Comprovado pelo padrão UL 2251

Aplicações

  • Terminação única para integração no EVSE pela fabricante do equipamento
  • Somente para uso em corrente CA