Conjunto de cabos de carregamento e infraestrutura de EV
Os conjuntos de cabos de carregamento de EV são capazes de atender tanto a requisitos de ciclos intensos de acoplamento e desacoplamento quanto às especificações SAE J1772, são comprovados pelo UL 2251 e projetados com materiais que atendem à classificação de ambiente externo F1 (UL).
Soluções de infraestrutura para veículos híbridos e elétricos. O conjunto de cabos da TE para o carregamento tipo 1/nível 2 de EV é capaz de atender a requisitos de ciclos intensos de acoplamento e desacoplamento, usa um interruptor de palheta magnética em vez de mecânicos e atende às especificações SAE J1772. Os conjuntos de contato são vedados contra umidade e corrosão e comprovados pelo padrão UL 2251. Projetados com o usuário final em mente, os materiais atendem à classificação de ambientes externos F1 (UL) e são resistentes a fluidos automotivos comuns. Não importa qual a sua aplicação, você pode contar com a TE para a segurança e confiabilidade. Nosso conjunto de competências essenciais em conectividade e fabricação de cabos diferencia a TE dos concorrentes do setor de carregamento de EV.
UL
Comprovado pelo
VDE
Certificado pela
Recursos
- Maior segurança e confiabilidade com o selo da carcaça individual para cada contato
- Selos individuais para evitar umidade dentro do corpo do conector e evitar a corrosão da área de crimpagem.
- O interruptor de palheta operado magneticamente aumenta a vida útil do produto e reduz o efeito de arco.
- Não é necessária energia elétrica para operar o interruptor de palheta.
- Os materiais são resistentes à exposição a UV (F1) e fluidos automotivos comuns.
- Comprovado pelo padrão UL 2251
Aplicações
- Terminação única para integração no EVSE pela fabricante do equipamento
- Somente para uso em corrente CA