Plataforma padronizada para design simplificado
Com nossas soluções de barramento de energia e conjuntos de cabo plug-and-play para a arquitetura de distribuição OCP (Open Compute Project), você tem uma plataforma padronizada para designs de sistemas simplificados. Essas soluções são totalmente compatíveis com as especificações para uso de barramentos no nível de rack, incluindo prateleiras de energia, prateleira BBU, bandeja de TI/prateleira de cubículo ("cubby shelves") e sleds de servidor. Oferecemos inúmeras configurações de conjuntos de cabo para cumprir muitos requisitos especiais de design.
Novo produto
Solução de Entrada de Energia para Componentes de TI ORv3 (Versão Rack Aberto 3)
As novas soluções de equipamentos de TI ORv3 da TE Connectivity podem diminuir o consumo de energia em aplicações de distribuição de energia, como em conexões de fonte de alimentação ou de backup de bateria. Essa solução foi especificamente projetada para atender aos requisitos de aplicação do Open Compute Project (OCP), mas muitas vezes poderá ser usada onde uma conexão de 100 A for necessária.
- O design oferece suporte a aplicações OCP ORv3
- Soluções aprimoradas de última geração
- Eficiência energética
- Versatilidade de produto
As novas soluções para componentes de TI ORv3 da TE Connectivity para o Open Compute Project foram projetadas para uma arquitetura de 48 V e são econômicas e eficientes em termos de consumo de energia.
EASY
Designs simples de sistema e instalação rápida
ABLE
Distribuição eficiente de energia, de até 500 A
OCP
Plataforma padronizada para conectividade
Aplicações Selecionadas
Soluções de Distribuição de Energia para OCP
- Data centers OCP
- Armazenamento de rack aberto V2 (cubby)
- Distribuição de energia
- Back-up de bateria
- Prateleiras de energia
Características do Produto
Saída lateral CROWN CLIP JR. Conjunto de cabos
- A utilização de um cabo com design de saída lateral permite uma economia de espaço de 50% em relação aos conjuntos de cabo de barramento tradicionais
- Mais opções de design serão possíveis se mais espaço for liberado dentro do gabinete
- O cabo com saída lateral minimiza a necessidade de dobrar os cabos ao roteá-los além do centro do gabinete
- Mais opções de design permitem que o projetista supere os desafios de projetar em aplicações com alta densidade
- A terminação especial de cabo a contato permite o uso de combinações de fios mais espessos e de maior bitola de cabo
- Com fios mais espessos, é possível transmitir correntes mais altas
Características do Produto
Conectores de barramento e conjuntos de cabo de 48 V
- Conectores de barramento e conjuntos de cabo especificamente projetados para aplicações OCP de 48 V de última geração, incluindo designs de referência do padrão de rack aberto V2.0
- Permitem que um único barramento vertical seja usado no rack, o que reduz o custo geral
- As soluções de 48 V usam menos energia do que as de 12 V, reduzindo assim o custo operacional do sistema
- Devido a uma melhor dissipação do calor, os custos relacionados ao consumo energético são menores
- Os conectores apresentam perfis mais baixos e melhor resistência ao contato para permitir uma redução do consumo geral de energia no data center
- Conectores e conjuntos de cabo podem ser usados em uma variedade de aplicações de data center, entre elas as energéticas, de BBU e prateleiras de cubículo ("cubby shelves")
- Uma variedade de conectores de energia pode ser usada para criar conjuntos de cabo personalizados
Características do Produto
Conjuntos de cabo e barramento de 12 V ou 48 V
- Os conectores de barramentos de 500 A são otimizados para alimentação e prateleiras BBU
- Os conectores de 200 A são otimizados para uso em prateleiras de cubículo ("cubby shelves")
- Os conjuntos de cabo de 25 A e 50 A são otimizados para sleds individuais de servidor
- O conector de metal robusto foi projetado suportar instalação em racks
- Devido a uma melhor dissipação do calor, os custos relacionados ao consumo energético são menores
- Os conectores apresentam perfis mais baixos e melhor resistência ao contato para permitir uma redução do consumo geral de energia no data center
- O mesmo conector pode ser usado para alimentação de 12 V ou 48 V e para fonte de energia ou retorno (um para cada)
- Conjuntos de cabo personalizados disponíveis Simples, mas de design personalizável
Características do Produto
Conjuntos de cabo e barramento de 12 V
- Reduz o número de barramentos em um rack de três para um, reduzindo os custos e simplificando a arquitetura de distribuição de energia.
- Distribuição eficiente de 120 A de energia, permitindo um baixo consumo de energia e redução dos custos operacionais
- A conexão por crimpagem confiável ajuda a eliminar a perda de energia com uma resistência máxima de contato de 0,2 miliohms
- Pode ser conectado enquanto em operação, o que minimiza o tempo de parada indesejado do sistema
- O recurso de proteção contra excesso de tensão ajuda a proteger o contato, de modo a minimizar danos causados pela deflexão excessiva durante o acoplamento e desacoplamento
- Recursos de conexão enquanto em operação e de proteção contra desalinhamento permitem uma instalação rápida
- Conjuntos de cabo personalizados disponíveis