Conector conectável selado para aplicações de iluminação
Os conectores Conectáveis NECTOR T fornecem um sistema de distribuição de energia conectável e fácil de usar, adequado para ambientes úmidos e molhados com classificação IP68 selada. A solução inclui opções versáteis, como divisores de 3 e 4 vias e conectores de montagem em painel, simplificando a distribuição de energia para instalações rápidas e flexíveis. A alternativa "conectar e usar" da NECTOR T às conexões elétricas com fio permite que os clientes reduzam os custos de mão de obra de instalação. Com terminais de crimpagem e parafuso disponíveis, esses conectores oferecem suporte a uma variedade de necessidades e aplicações. Desenvolvidos especificamente para ambientes adversos e de alta umidade, os conectores NECTOR T se destacam na iluminação de jardins, iluminação de horticultura, fachadas de edifícios e outras instalações externas exigentes.
Características do Produto
| Proteção contra entrada | IP 67/68 |
Temperatura de Operação (°C) | -40 ºC a 85 ºC |
| Classificação de corrente máxima (A) | Até 25 A (25 Z para IEC) (20 A para UL) | Padrões | UL 2238 e IEC 61535-1 |
| Tensão Nominal | 600 VCA (UL) / 500 VCA (IEC) | Diâmetro do cabo | 7 a 15 mm |
| Tamanho do fio (AWG) |
12 a 18 AWG | Acessórios |
Tampa de segurança do soquete e tampa de segurança do pino |
| Terminação | Crimpagem, Parafuso (instalável em campo) | Classificação UL 94 | V-0 e classificação UV F1 |
| Posições |
3 | Configurações | Divisores em linha, montagem em painel, de 3 e 4 vias |
Característica e Vantagens
- O conector pode ser instalado em campo com uma terminação do tipo parafuso e também oferece contatos de crimpagem para montagem de cabos pré-fabricados, oferecendo aos projetistas e instaladores de layout maior flexibilidade.
- O Nector T Pluggable inclui conectores de divisão de energia de 3 e 4 vias, expandindo as opções de layout de design e permitindo instalações rápidas e plug-and-play.
- Ele protege contra raios UV (luz solar), chuva e poeira, tornando-o confiável para uso externo sem risco de danos ambientais. Projetado para longevidade e confiabilidade.