Sistema de Energia Compacto e Totalmente Conectável para Soluções de Iluminação
O sistema de energia NECTOR S oferece uma solução de fiação flexível, totalmente conectável e modular, adaptada para atender à demanda da indústria de iluminação por interconexões compactas e fáceis de instalar. Este conector de 7,5 mm se encaixa perfeitamente em aberturas de 8 mm, ao contrário das opções maiores e mais volumosas, tornando-o perfeito para instalações simplificadas. Ideal para aplicações que requerem conexões de energia confiáveis e acoplamento entre lâmpadas, o conector da linha NECTOR S Line foi projetado para simplificar e aprimorar seus projetos de iluminação.
Características do Produto
| Proteção contra entrada | IP67 | Linha central (mm) | 7,5 mm e se encaixa na abertura de 8 mm | 
| Tensão Nominal | 250V ou 125V | Padrões | IEC 60320 (VDE) e UL 1977 | 
| Classificação de corrente máxima (A) | 6A-7A Estilo UL, 2,5A - 7A Estilo europeu | Mercados | Instalação elétrica e iluminação | 
| Sistema | interconexão plug-and-play |  
   Luminárias | Integrar com luminárias SSL de baixa e alta tensão | 
| Barramento NECTOR S |  
   Vários barramentos adicionados ao cabo | Conjuntos | Conjuntos de cabos prontos | 
Característica e Vantagens
- Projetado especificamente para a indústria de iluminação
 - Princípio "conectar e usar" com conectores de fiação modular atualizados
 - Produtos que economizam energia integrados a luminárias SSL de baixa e alta tensão
 - Solução fácil de instalar que se encaixa na abertura de 8 mm
 - Conector de plugue e tomada selado fornece proteção IP67
 - Solução flexível que pode tornar as visualizações de iluminação uma realidade