Conectividade fio a fio com vedação IP67 para sistemas de climatização, elevadores e sistemas de resfriamento a líquido

O conector Essential Universal MATE-N-LOK com vedação para fios da TE Connectivity foi projetado para conexões confiáveis de energia e sinal em ambientes desafiadores. Com um sistema de vedação integrado que inclui vedação individual da fiação, vedação da interface e do plugue, o conector oferece proteção IP67 contra umidade e poeira e suporta correntes de até 16 A. Compatível com conectores Universal MATE-N-LOK já existentes, permite atualizações fáceis com o mínimo de reaprojeto, ao mesmo tempo em que contribui para melhorar a eficiência da montagem e a confiabilidade do produto.

Características do Produto

Design com baixa força de inserção, vedação robusta e desempenho confiável de encaixe

Linha central (mm) 6,35 Temperatura de operação (°C) -55 a +105
Corrente nominal máxima (A) 17 A (padrão) - 16 A (hermético) Tamanho do fio (AWG) 14 - 20
Tensão nominal 600 V, CA/CC  Posições  2P/3P/4P/6P/9P/12P
Fio incand. IEC 60335-1 Não Versão com vedação  IP67
Classificação UL 94 V-2 Cores/Polarização  Não
Aprovações de agências UL 94 Configurações disponíveis Fio a Fio

Principais Características

Conectividade confiável de energia e sinal com vedação IP67, com mínimo esforço de reprojeto

  • A vedação de fios individuais proporciona um encaixe preciso para cada terminal e permite a inserção automatizada nos fios, além de ser compatível com cápsulas de alta produção, o que simplifica as variações de peças e ajuda a reduzir a complexidade das SKUs
  • O conector vedado, com a mais recente vedação de interface e um design de terminais que exige baixa força de inserção, contribui para um encaixe suave e uma fácil inserção dos terminais a partir de vários ângulos
  • Uma trava externa, juntamente com um sistema opcional de garantia de posição final (TPA), ajuda a evitar a inserção incompleta e protege contra o desengate acidental ou a desconexão
  • Compatível com a família existente de conectores Universal MATE-N-LOK, permitindo atualizações fáceis com o mínimo de esforço de reprojeto

Perguntas Frequentes (FAQs)

Conectores universais essenciais MATE-N-LOK com vedação de fio

Projetado para ambientes adversos. Projetado para uma montagem eficiente

Como proteger conectores elétricos contra umidade e poeira?

 

A umidade e a poeira podem causar corrosão, sinais intermitentes, redução do desempenho do isolamento e falha prematura do conector. Engenheiros costumam lidar com esses riscos selecionando conectores com recursos de vedação contra condições ambientais e índices IP adequados, de acordo com o ambiente operacional.

 

Para aplicações expostas a respingos de água, condensação, sujeira ou detritos, o conector Essential Universal MATE-N-LOK da TE com vedação para fios incorpora um sistema de vedação integrado projetado para oferecer proteção IP67, mantendo conexões confiáveis de energia e sinais essenciais.

 

Quais intensidades nominais, tamanhos de circuito e diâmetros de fio são compatíveis?

 

A versão padrão suporta até 17 A, enquanto a versão selada suporta até 16 A. Este produto está disponível nas versões de 2, 3, 4, 6, 9 e 12 posições. As opções de terminais são compatíveis com fios de 14 AWG a 20 AWG e estão disponíveis em latão e bronze fosforoso, a fim de atender a uma ampla gama de requisitos de potência e sinal.

 

Quais conectores são comumente utilizados em sistemas de climatização expostos à umidade e a contaminantes?

 

Os equipamentos de climatização costumam estar sujeitos a condensação, variações de temperatura, poeira e vibração. Os conectores utilizados nesses sistemas geralmente exigem uma combinação de proteção ambiental, capacidade de condução de corrente e desempenho confiável na conexão.

 

Um exemplo é o conector Essential Universal MATE-N-LOK da TE com vedação para fios, que oferece proteção IP67 e é adequado para aplicações de HVAC e controle climático.

 

Como melhorar a confiabilidade dos conectores em equipamentos sujeitos a vibrações?

 

Com o passar do tempo, a vibração pode contribuir para a degradação dos contatos, o desengate dos terminais e o desengate acidental. Os engenheiros costumam mitigar esses riscos selecionando conectores com mecanismos de travamento positivo e recursos de retenção dos terminais.

 

O conector Essential Universal MATE-N-LOK com vedação de fio inclui uma trava externa e o recurso opcional de Garantia de Posição do Terminal (TPA) para ajudar a manter a integridade da conexão em aplicações sujeitas a vibrações.

 

Qual conector é adequado para equipamentos de resfriamento líquido?

 

Os sistemas de resfriamento líquido exigem conexões elétricas confiáveis próximas aos canais de circulação de fluido, onde a exposição à umidade pode ser um problema. Os engenheiros costumam optar por conectores vedados para ajudar a proteger contra a penetração de agentes ambientais e manter a confiabilidade do sistema.

 

Para essas aplicações, o conector Essential Universal MATE-N-LOK da TE com vedação para fios oferece proteção de vedação IP67, atendendo aos requisitos de conectividade de energia e sinal.