KISSLING série 07/08/09
As chaves de alavanca liga/desliga KISSLING são interruptores mantidos desenvolvidos sob diretrizes rígidas para atender aos padrões de qualidade internacionais reconhecidos. Essas chaves de alavanca liga/desliga são vedadas e oferecemos anéis de vedação adicionais para soluções de montagem melhoradas, bem como coifas opcionais para as alças. Nossa linha de chaves de alavanca liga/desliga KISSLING tem uma corrente mínima de comutação de 20 mA a 12 VCC e muitas opções para configuração de comutação, tipo de terminação, capacidades de carga e combinações de bloqueio. Você tem a possibilidade de adicionar chaves de alavanca liga/desliga para evitar comutação acidental, bem como interruptores individuais e conjuntos de interruptores completos com carcaças vedadas adicionais para procedimentos de montagem do veículo simplificada.
Chaves de alavanca liga/desliga KISSLING
Série 07/08/09
Nossa ampla seleção de chaves inclui muitas opções para configuração de comutação, tipo de terminação, recursos de carregamento de carga e combinações de bloqueio. Oferecemos interruptores com e sem proteções para evitar comutação acidental, bem como interruptores individuais e conjuntos de interruptores completos com carcaças vedadas adicionais para procedimentos de montagem do veículo simplificada.
Devido à sua confiabilidade, nossas chaves de alavanca liga/desliga KISSLING são usadas em várias aplicações, incluindo veículos motorizados comerciais e militares, aeronaves comerciais e militares, além de equipamento comercial, de engenharia industrial e médico.
+85⁰C
Temperatura de operação ambiental máxima
20 mA
Corrente mínima de comutação a 12 VCC
IP68
tecnologia de vedação ou excede IP68
| Recursos do Produto | Dados Técnicos | Áreas de Aplicação |
|---|---|---|
|
|
|
Chaves de alavanca liga/desliga KISSLING série 07
Chaves de alavanca liga/desliga KISSLING série 08
Chaves de alavanca liga/desliga KISSLING série 09
Conjuntos de interruptores e proteções de interruptor opcionais
- Configurações individuais possíveis
- Conectores DIN ou cabos suspensos estão disponíveis
Proteções de interruptor opcionais
- Cores vermelho, laranja e outras disponíveis
- Compatível com chaves de alavanca liga/desliga série 07/08/09