Interruptores de liberação por torção

Em ambientes extremos, onde a exposição a incidentes ou lesões deve ser minimizada, um interruptor de parada de emergência é essencial. Como a única opção no mercado projetada especificamente para o transporte industrial e comercial, nossos confiáveis interruptores de parada de emergência KISSLING são completos, com uma carcaça selada, compacta e robusta para a comutação segura e confiável nas condições mais severas.

Webinar sobre a KISSLING
Webinar: Controle Seguro de Energia para Veículos 21 de março, 14h00 WET

Comprar interruptores de parada de emergência KISSLING

Circuitos de Desconexão Instantânea

Interruptores de Parada de Emergência KISSLING ES

Para veículos industriais que exigem alta resistência a choques, vibrações, poeira e umidade, nossos robustos interruptores de parada de emergência KISSLING são totalmente selados, de todos os lados. Não importa a aplicação: quer seja na construção, agricultura, elevação, off-road, transporte comercial, quer seja em sistemas hidráulicos, painéis de controle remoto ou veículos elétricos – a Série KISSLING ES de interruptores de parada de emergência pode ser usada dentro ou fora da cabine, sem precisar de um invólucro selado adicional. 

 

Equipados com um atuador de torção para liberação e totalmente selados para proteção contra ambientes agressivos, os interruptores de parada de emergência KISSLING são projetados e fabricados para atender às necessidades de segurança dos clientes em todas as circunstâncias. É por isso que centenas de clientes ao redor do mundo confiam neles para atuar em ambientes onde falhas não são uma opção.

Vantagens para o cliente

Interruptores de Parada de Emergência KISSLING

Vedação total certificada pelas normas IP67 e IP6K9K, sem necessidade de invólucro 

Múltiplas combinações de circuitos NO, NC e NO/NC possíveis

Vida mecânica de 40.000 ciclos

Corrente contínua de até 10,1 A. Temperatura de operação entre -40 °C e +85 °C

Várias opções de conectores/cabos para fácil integração no chicote elétrico do veículo 

40.000

Ciclos de vida mecânica

+85 °C

Temperatura de operação máxima

10,1 A

Corrente contínua máxima

Rede Global

Como um fornecedor de soluções completas, podemos garantir o fornecimento dos confiáveis relés de potência KISSLING quando e onde forem necessários. A TE não apenas projeta e fabrica internamente esses componentes essenciais, mas também os vende e distribui com eficiência em todo o mundo por meio de nossa extensa rede de distribuição. Você pode contar conosco sempre que necessário. 

Botoeiras de Emergência - KISSLING
Play video
Em ambientes onde a segurança é fundamental, você pode contar com o desempenho das nossas botoeiras de emergência KISSLING. Com uma carcaça selada, compacta e robusta, elas garantem uma comutação confiável em condições adversas.
Botoeiras de Emergência - KISSLING
Em ambientes onde a segurança é fundamental, você pode contar com o desempenho das nossas botoeiras de emergência KISSLING. Com uma carcaça selada, compacta e robusta, elas garantem uma comutação confiável em condições adversas.