Relés e contatores hermeticamente fechados de peso leve
Nossos relés e contatores HARTMAN são projetados para trocar energia elétrica em aplicações aeroespaciais e espaciais, incluindo aviões, ônibus espaciais e sondas de espaço profundo. De peso leve e ambientalmente vedados (junta), nossos contatores CA e CC HARTMAN são projetados para atender aos requisitos aplicáveis das especificações MIL-PRF-6106 e/ou específicas do cliente. Esses gabinetes hermeticamente selados estão disponíveis para as condições ambientais mais severas ou altitudes acima de 50.000 pés. Várias configurações de contato principal e de contato auxiliar estão disponíveis.
Nossos contatores CA inteligentes HARTMAN trazem inteligência para a distribuição de energia da aeronave, reduzindo SWaP – size, weight, and power consumption, tamanho, peso e consumo de energia – com soluções leves e pequenas que variam de 5 KVA a 150 KVA e além. O espaço está sempre a prêmio, e a economia de peso se traduz em mais economia de combustível, mais autonomia de voo e mais capacidade de carga. Da mesma forma, a redução do consumo de energia ao longo da distribuição pode economizar peso e espaço. Menos dissipação de energia permite sistemas mais leves e eficientes. Nossos contatores CA inteligentes HARTMAN são projetados para detecção inteligente, com um pacote completo para detecção, armação e comutação remota de energia. Esses produtos são projetados para confiabilidade: sensor de alta fidelidade incorporado dentro de um pacote de comutação de energia confiável, com um amplo espectro de funções como sobrecorrente, sobre/subtensão e desequilíbrio de fase. Eles incluem detecção rápida, e o isolamento de falhas disruptivas mantém a energia principal do barramento online e a atenuação de armação incômoda com filtragem adequada de partida capacitiva.
                                    
                                
                                    
                                Produtos HARTMAN para o espaço
Nossa linha de produtos HARTMAN são projetados para uso na indústria espacial. Desde 1902, nossos relés, contatores e dispositivos de comutação HARTMAN têm sido associados ao desempenho elétrico de qualidade. Os relés da série N oferecem comutação altamente confiável para circuitos de 115 VCA e 28 VCC. Essas unidades estão disponíveis com múltiplas configurações de contato, engate ou modos operacionais sem engate, e com correntes nominais de até 100 A e são projetadas para atender aos requisitos de MIL-PRF6106. As partes são restritas a ITAR.
                                    
                                Unidades de distribuição de energia
As PDUs (Power Distribution Units, Unidades de distribuição de energia) CA e CC Hartman da TE são projetadas, construídas e qualificadas para atender aos seus requisitos específicos. Temos mais de meio século de experiência fornecendo PDUs para a indústria aeroespacial, atendendo a clientes comerciais e militares. Se você precisar de unidades modulares de inovação ou painéis do tipo backplane para aeronaves de asa fixa ou rotoras, poderemos ajudar.