Terminal de crimpagem isolado com aplicação de uma etapa
Os terminais FASTON pré-isolados Ultra-Pod oferecem uma aplicação eficiente de uma etapa de conexões de fio a fio totalmente isoladas. O suporte de plástico integrado elimina as operações de isolamento secundário e é compatível com equipamentos de terminação automática de bancada e de alta velocidade. O isolamento protege os terminais contra choques e perigos curtos e tem capacidade para até 600 V. Os terminais apresentam um design de baixa força de inserção (LIF) que proporciona uma inserção mais fácil da aba, reduz a fadiga do operador e melhora a eficiência da montagem. O isolamento e os contatos para terminais Ultra-Pod estão disponíveis em uma variedade de materiais para atender aos requisitos de segurança e eletricidade específicos da aplicação.
        Características do Produto
Terminais Pré-isolados FASTON Ultra-Pod
| Largura da aba (in.) | 110-187-250 |  
   Orientação | Em linha reta, bandeira | 
| Espessura da aba (in.) | .020-.032 |  
   Tipo de Crimpagem | Crimpagem F | 
| Tamanho do fio (AWG) | 22 - 10 |  
   Materiais / chapeamento | Base: Bronze, Phos. Bronze, chapeamento de aço : Estanho, níquel  |  
  
| Corrente contínua máxima (A) | 24 | Pré-isolamento disponível | Sim | 
| Temperatura Máxima de Operação de 130 °C | 105 | Aprovações da agência | UL/CSA | 
| Força de acoplamento do recetáculo à aba (N) | ≤80,1 | Inflamabilidade nominal do isolador | Material UL 94 V-0 | 
Produtos em Destaque
Terminais Pré-isolados FASTON Ultra-Pod
- Reto, montagem do recetáculo, estanho, 0,25 polegadas, 22 – 10 AWG
 - Bandeira, montagem do recetáculo, estanho chapeado, .250 polegadas, 22 – 14 AWG
 - Reto, Conjunto Recetáculo, Sem Banhado, .250 polegadas, 22 – 10 AWG
 - Reto, montagem do recetáculo, estanho, .187 polegadas, 22 – 14 AWG
 - Reto, montagem do recetáculo, estanho, 0,25 polegadas, 22 – 12 AWG
 - Bandeira, montagem do recetáculo, estanho chapeado, 0,187 polegadas, 24 – 16 AWG
 - Bandeira, montagem do recetáculo, estanho chapeado, .187 polegadas, 22 – 14 AWG