Linha completa de soluções de blocos terminais

Os blocos terminais PCB BUCHANAN da TE Connectivity possuem vários métodos de terminação de fio, incluindo o grampo de parafuso da gaiola em ascensão e o grampo de pressionamento. O design dos conectores de bloco terminal consiste em blocos terminais de montagem em placa de uma peça e conectores de plugue de duas peças com blocos envoltos de acoplamento reto e em ângulo reto. Os conectores de montagem em placa, bem como os blocos PCB, são empilháveis de ponta a ponta sem perda de espaçamento da linha central. A facilidade de montagem é propiciada por nossos intertravamentos nos tipos de carcaças modulares. Produtos pré-montados podem ser fornecidos mediante solicitação.

Confiabilidade em uma grande variedade de estilos de conexão e gama de linhas centrais. Esta solução é usada para uma série de aplicações de dados, sinais e energia. Os blocos terminais Buchanan da TE oferecem qualidade líder de setor e muitas oportunidades de design diferentes.

Vantagens

  • Peças metálicas não magnéticas, permitindo o uso em dispositivos sensíveis a EMV e ambientes corrosivos
  • Baixo aumento de temperatura durante a operação devido à força de contato máxima 
  • Todos os blocos terminais são fornecidos com parafusos abertos, o que reduz o tempo para a conexão 
  • O sistema de parafuso cativo duplo protege contra parafusos perdidos
  • O material de habitação utilizado é a poliamida sem halogênio 6,6 por UL 94V-0 (autoextinguível) 
  • As versões de grampo de gaiola e parafuso de elevação vêm com contatos pós-estanhados com placa de base de níquel que permite que o produto seja usado em ambientes corrosivos 
  • As versões compatíveis com refluxo por furo passante estão disponíveis para o processo de soldagem econômico

 

Conectores PCB de grampo de pressionamento BUCHANAN

A TE Connectivity está expandindo seu portfólio Buchanan com conectores PCB de terminação de grampo por pressionamento para permitir a inserção de fios sem ferramentas de fios com e sem virola. Isso economiza até 80% do tempo de trabalho de instalação em relação à terminação tradicional do grampo de parafuso, levando a uma importante redução de custos. O design dos conectores PCB em passo de 3,5 mm e 5,0 mm consiste em conectores de plugue de  duas peças com blocos cobertos em ângulo reto. Os engenheiros da TE projetaram essa gama de produtos para uso em aplicações de sistemas de controles para atender a aplicações de alta densidade, sinal e energia.