Máquinas de Crimpagem de Fio para Baixos a Médios Volumes

Nossa nova máquina de crimpagem de bancada T5 substituirá nosso portfólio anterior de máquinas de crimpagem, oferecendo uma solução de baixo custo e alta qualidade para o processamento de baixos a médios volumes de fios. Compatível com várias marcas de aplicadores, a T5 proporciona a flexibilidade necessária para uso com aplicadores de estilo mini da TE e de outras marcas, acomodando terminais que vêm em rolos/carretéis sem esforço. Com um tamanho compacto, ela permite que os clientes otimizem o espaço e reduzam os custos de fabricação por metro quadrado. Essa máquina poderosa e de preço accessível tem um rendimento superior e a qualidade de um sistema semi-automático, garantindo um melhor desempenho, confiabilidade e eficiência.

NOVO PRODUTO - Máquina de Crimpagem T5

t5

Setores e Aplicações

Setores
  • ​Automotivo
  • Transporte Industrial e Comercial
  • Aeroespacial, Defesa e Marítimo
  • Eletrodomésticos
  • Industrial

 

Aplicações

  • Conexões de Baterias de Alta Tensão
  • Aplicações de Conectividade de Dados 
    • Infoentretenimento, Sistemas, Segurança e Redes Veiculares
  • Aplicações de Cozinha e Soluções para Lava-louças
  • Maquinário Pesado
  • Conexões de Motor
  1. Vídeo da Máquina de Crimpagem de Bancada T5

A nova máquina de crimpagem de bancada T5 da TE Connectivity é uma máquina de baixo custo e alta qualidade compatível com várias marcas de aplicadores. A unidade tem uma interface de usuário fácil de usar e a flexibilidade de ser compatível com todos os aplicadores de estilo mini da TE e de outras marcas, o que permite acomodar terminais que vêm em rolos/carretéis sem esforço. Assista e descubra como nossa máquina combina desempenho e confiabilidade no processamento de baixos a médios volumes de fios.

  • Vídeo da Visão Geral do Terminador (Inglês)

  • G II+ Terminador de Bancada (Inglês)

  • Soluções para a Crimpagem de Cabos de Alta Tensão (Inglês)

Eliminação de Crimpagens Defeituosas

Opcional

Com a ajuda do nosso monitor CQM II, a tecnologia de detecção de corte pode detectar imediatamente quando ocorre uma crimpagem com defeito e eliminar o terminal crimpado. Isso garante que crimpagens defeituosas não passem acidentalmente para a próxima etapa da fabricação do chicote elétrico. Disponível em máquinas de crimpagem 5K e GII selecionadas.