Projetado para trabalhar com os principais produtos do setor
Uma antena veicular foi projetada para ser instalada ou montada no exterior ou interior de um veículo. Como os veículos vêm em muitos tamanhos e formas diferentes e com requisitos de conectividade muito distintos, as antenas desses veículos podem variar muito. As antenas veiculares foram construídas para suportar ambientes mais adversos ou reforçados do que antenas que podem ser colocadas em um local estático ou sem movimento. Por isso, nosso portfólio de antenas veiculares passa por uma série de testes de acordo com o caso de uso, como choque, vibração, sobrevivência ao vento, temperatura e umidade.
Uma antena veicular simples pode ser uma antena de banda e porta únicas projetada para uma faixa de frequências específica.
Como alternativa, à medida que os requisitos de frequência do veículo se expandem, o mesmo acontece com a porta e a cobertura da banda de frequência da antena. Isso pode significar que soluções de antenas veiculares multiporta são necessárias, e uma única antena pode ter até 14 portas. Também pode ser necessário cobrir uma infinidade de frequências, como 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, GNSS, UHF, VHF e muito mais a partir de uma única antena.
O método de instalação em comum para muitas antenas veiculares é se conectar a um roteador ou gateway de veículo industrial. As antenas TE foram projetadas para atender às necessidades dos fabricantes de roteadores e gateways líderes do setor. Existem muitas opções de conector e cabo para a mesma antena, a fim de permitir conexões com vários roteadores.
Folheto de antenas de construção e agricultura
Os setores de construção e agricultura hoje contam com as tecnologias de comunicação mais recentes para manter todos seguros e perfeitamente conectados em todos os lugares. As antenas da TE Connectivity (TE) ajudam a atender e superar essa demanda pela melhor conectividade da categoria. Faça o download do folheto Antenas de construção e agricultura para saber como a TE pode ajudar.

Produtos em destaque: antenas de veículos da série FP
As antenas multiporta para veículos FP20 auto, FP40 auto e FP40 ultra da TE Connectivity oferecem uma solução completa para LTE/5G, Wi-Fi 6E/7, GNSS (L1 e L5) e Bluetooth em aplicações de conectividade móvel de muita largura de banda.
A família de produtos inclui soluções multiporta de até 9 portas para FP20 automático, até 8 portas para FP40 automático e até 14 portas para FP40 ultra.
Todos os modelos são oferecidos com uma variedade de opções de conectores para atender a todos os principais gateways e roteadores veiculares. Os modelos automáticos FP20 também têm antenas chicote opcionais para frequências VHF, UHF e 700/800/900 MHz.

Produtos em destaque: antenas FPL pro
As antenas FPL pro oferecem uma antena compacta e de alto desempenho para aplicações veiculares. Projetadas como uma solução completa para rádios TETRA e 800MHz, as antenas FPL pro oferecem combinações de TETRA (UHF), Wi-Fi 6E/7 e GNSS ou 760-870 MHz, Wi-Fi 6E/7 e GNSS a partir de uma única antena.
As antenas FPL pro estão disponíveis em configurações de montagem permanente e também de montagem magnética para atender a vários ambientes de instalação.
Antenas veiculares populares
A alimentação abaixo mostra algumas das antenas veiculares mais populares da TE Connectivity. O portfólio de antenas veiculares da TE é variado e extenso. Se você não conseguir encontrar a antena que procura, entre em contato com nossos especialistas para saber como podemos ajudar.