Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento | Bloco de terminais | Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Barramento | Bloco de terminais | Ring Terminal

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 690

  • Potência nominal (kW) 1.6 | 3.1 | 5.7 | 7.9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 43 | 53 | 64 | 79 | 108 | 128 | 157 | 189 | 228 | 286 | 358 | 451 | 508 | 572 | 715 | 900

  • Corrente nominal (A) 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 | 26 | 30 | 41 | 51 | 62 | 76 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 490 | 550 | 690 | 870

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Wall Mount

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo