Os reatores de linha são projetados como um primeiro estágio para melhorar os problemas de qualidade de energia relacionados a dispositivos eletrônicos de potência, incluindo inversores de frequência (também conhecidos como VFD), UPS, sistemas de conversão de energia, BESS e estações de carregamento de EV. Essas cargas são não lineares e geram distorções harmônicas na instalação e afetam outras cargas conectadas nas proximidades. Os reatores de linha são a solução mais econômica para reduzir o nível de distorções harmônicas a um nível mais aceitável. Eles também são muito eficientes na redução dos entalhes de comutação e na limitação da corrente de inrush. A série Schaffner RWK e a série de reatores de linha CORCOM RPQ oferecem alto desempenho para cargas trifásicas e monofásicas. Os reatores de linha trifásicos cobrem uma classificação muito ampla de 2 A a 1000 A para uma rede de 50/60 Hz até 480 V com uma série de impedância de 0,8%, 4% e 6%. Os reatores de linha monofásicos também abrangem uma ampla classificação de 2A a 1000A com uma tensão máxima de até 250V. Todos os reatores de linha das séries RWK e RPQ são reconhecidos pela UL, CE e UKCA.