Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento | Bloco de terminais | Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Barramento | Bloco de terminais | Ring Terminal

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 480

  • Potência nominal (kW) 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 750

  • Corrente nominal (A) 2 | 3,5 | 6.5 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 48 | 59 | 72 | 88 | 120 | 140 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 | 510 | 570 | 640 | 800 | 1000

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Wall Mount

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo