Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Output Filter Type
Sine Wave Filter
Características elétricas
-
Corrente de curto-circuito nominal (kA)
100
-
Typical Power Loss (W)
15 | 33 | 37 | 50
-
Tensão de operação (máx) (VAC)
690
-
Corrente nominal (máx) (A)
4 | 8 | 12 | 16
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
11.5 | 15 | 18.5 | 21
-
Product Weight (lb)
25.353 | 33.069 | 40.785 | 46.297
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Wall Mount
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
90 | 140
-
Largura do produto (in)
3.54 | 5.51
-
Comprimento do produto (mm)
350 | 390
-
Comprimento do produto (in)
13.77 | 15.35
-
Altura do produto (mm)
150 | 180 | 215 | 230
-
Altura do produto (in)
5.9 | 7.08 | 8.46 | 9.05
Condições de uso
-
Motor Cable Length (Max) (m)
500 | 1000
-
Motor Cable Length (Max) (ft)
1640.42 | 3280.84
Operação/Aplicação
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
-
Level of Output Filtering
Differential & Common Mode Filtering
-
Motor Frequency (Hz)
200
Normas da indústria
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Pollution Degree
PD3
-
Classificação IP
IP20
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2