Filtros de Saída

Os filtros de saída são usados para reduzir a tensão de saída dv/dt dos acionamentos do motor. Isso ajuda a reduzir o estresse da tensão nos enrolamentos do motor, proteger os motores CA do efeito destrutivo das tensões de pico e melhorar a confiabilidade do sistema.

Aplicações

Filtros de Saída

Os filtros e reatores de saída atenuam a perturbação na saída do inversor e protegem o motor para otimizar o custo, a confiabilidade e a vida útil total do equipamento.
  • Movimento e Drives
  • Ventilação e ar condicionado (HVAC)
  • Aplicações de energia

Características do Produto

Filtros de Saída

  • redução de dv/dt na saída do acionamento
  • Amplia o comprimento possível do cabo do motor em até 2.000 m
  • Tensão fase-fase senoidal
  • Suporta motores de até 200 Hz
  • Ajuda a reduzir o ruído acústico do motor
  • Ajuda a reduzir as correntes de rolamento
  • Redução de interferências de modo comum