Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Output Filter Type  DV/DT Filter

Características elétricas

  • Corrente de curto-circuito nominal (kA) 100

  • Typical Power Loss (W) 301 | 371 | 376 | 383 | 394 | 455 | 478 | 550 | 641 | 653 | 670

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 690

  • Corrente nominal (máx) (A) 30 | 45 | 75 | 115 | 165 | 220 | 320 | 450 | 660 | 900 | 1200

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 12 | 12.5 | 23 | 27 | 36 | 44 | 59 | 68 | 100 | 111 | 139

  • Product Weight (lb) 26.455 | 27.558 | 50.706 | 59.525 | 79.366 | 97.003 | 130.073 | 149.914 | 220.462 | 244.713 | 306.442

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Floor Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 138 | 143 | 168 | 180 | 187 | 191 | 209 | 211 | 220 | 229 | 260

  • Largura do produto (in) 5.43 | 5.62 | 6.61 | 7.08 | 7.36 | 7.51 | 8.22 | 8.3 | 8.66 | 9.01 | 10.23

  • Comprimento do produto (mm) 210 | 290 | 390

  • Comprimento do produto (in) 8.26 | 11.41 | 15.35

  • Altura do produto (mm) 161 | 265 | 314 | 444 | 496 | 546 | 595 | 642

  • Altura do produto (in) 6.33 | 10.43 | 12.36 | 17.48 | 19.52 | 21.49 | 23.42 | 25.27

Condições de uso

  • Motor Cable Length (Max)  500 m [ 1640.42 ft ]

Operação/Aplicação

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

  • Level of Output Filtering  DV/DT Reduction By Factor 8-12 & Sinusoidal Current

  • Motor Frequency (Hz) 120

Normas da indústria

  • Certified To  EN 60076-6 | EN 61558-2-20

  • Pollution Degree  PD3

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.