Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Output Filter Type  DV/DT Filter

Características elétricas

  • Corrente de curto-circuito nominal (kA) 100

  • Typical Power Loss (W) 53 | 55 | 143 | 182 | 189 | 214 | 254 | 316 | 437 | 449 | 464 | 471 | 486 | 508 | 597 | 604 | 637 | 695

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 500

  • Corrente nominal (máx) (A) 12 | 24 | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 150 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 1 | 1.6 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 10.4 | 11.5 | 14.6 | 18 | 22.1 | 29.6 | 32.2 | 54.5 | 63.5 | 74 | 86.5 | 114

  • Product Weight (lb) 2.205 | 3.527 | 13.889 | 16.314 | 18.96 | 22.928 | 25.353 | 32.187 | 39.683 | 48.722 | 65.257 | 70.989 | 120.152 | 139.993 | 163.142 | 190.7 | 251.327

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Floor Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 85,5 | 96 | 109 | 110 | 121 | 130 | 136 | 141.5 | 142.5 | 158 | 165 | 174 | 197 | 199 | 209 | 225

  • Largura do produto (in) 3.36 | 3.77 | 4.29 | 4.33 | 4.76 | 5.11 | 5.35 | 5.57 | 5.61 | 6,22 | 6.49 | 6.85 | 7.75 | 7.83 | 8.22 | 8.85

  • Comprimento do produto (mm) 125 | 140 | 240 | 370

  • Comprimento do produto (in) 4.92 | 5.51 | 9.44 | 14.56

  • Altura do produto (mm) 104 | 113 | 151 | 181 | 221 | 222 | 254 | 310 | 312 | 438 | 499 | 598 | 599 | 700 | 801

  • Altura do produto (in) 4,44 | 4.09 | 5.94 | 7.12 | 8.7 | 8.74 | 10 | 12.2 | 12.28 | 17.24 | 19.64 | 23.54 | 23.58 | 27.55 | 31.53

Condições de uso

  • Motor Cable Length (Max)  500 m [ 1640.42 ft ]

Operação/Aplicação

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

  • Level of Output Filtering  DV/DT Reduction By Factor 8-12 & Sinusoidal Current

  • Motor Frequency (Hz) 120

Normas da indústria

  • Certified To  EN 60076-6 | EN 61558-2-20

  • Pollution Degree  PD3

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.