Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Output Filter Type  Sine Wave Filter

Características elétricas

  • Corrente de curto-circuito nominal (kA) 100

  • Typical Power Loss (W) 170 | 280 | 360 | 500 | 850

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 690

  • Corrente nominal (máx) (A) 13 | 28 | 45 | 75 | 115 | 165 | 260 | 300 | 430 | 530 | 660 | 765 | 940 | 1320

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 18.2 | 25.4 | 38.2 | 75 | 110 | 160 | 200 | 240 | 330 | 420 | 530 | 560 | 685 | 1010

  • Product Weight (lb) 40.124 | 55.997 | 84.216 | 165.347 | 242.508 | 352.739 | 440.924 | 529.109 | 727.525 | 925.94 | 1168.449 | 1234.587 | 1510.165 | 2226.666

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Floor Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 160 | 165 | 190 | 235 | 275 | 315 | 318 | 347 | 348 | 402 | 430 | 435 | 445

  • Largura do produto (in) 6.29 | 6.49 | 7.48 | 9.25 | 10.82 | 12.4 | 12.51 | 13.66 | 13.7 | 15.82 | 16.92 | 17.12 | 17.51

  • Comprimento do produto (mm) 225 | 235 | 267 | 392 | 465 | 512 | 540 | 583 | 645 | 680 | 725 | 740 | 765 | 895

  • Comprimento do produto (in) 8.85 | 9.25 | 10.51 | 15.43 | 18.3 | 20.15 | 21.25 | 22.95 | 25.39 | 26.77 | 28,54 | 29.13 | 30.11 | 35.23

  • Altura do produto (mm) 290 | 375 | 425 | 482 | 484 | 625 | 633 | 761 | 775 | 875 | 925 | 965

  • Altura do produto (in) 11.41 | 14.76 | 16.73 | 18.97 | 19.05 | 24.6 | 24.92 | 29.96 | 30.51 | 34.44 | 36.41 | 37.99

Condições de uso

  • Motor Cable Length (Max)  2000 m [ 6561.68 ft ]

Operação/Aplicação

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

  • Level of Output Filtering  Sinusoidal Current & Voltage <5% Ripple

  • Motor Frequency (Hz) 200

Normas da indústria

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.