Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento

  • Tipo de terminação de saída  Barramento

Características elétricas

  • Corrente de curto-circuito nominal (kA) 100

  • Categoria de sobretensão  III

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 500

  • Motor Drive Input Current (A) 472 | 537 | 565 | 595 | 630 | 656 | 701 | 773 | 856 | 947

  • Rated Load Power (kW) 260 | 300 | 315 | 335 | 355 | 370 | 400 | 450 | 500 | 560

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 220 | 245 | 250 | 270 | 272 | 276 | 288 | 295 | 320 | 328 | 360 | 366 | 385 | 410

  • Product Weight (lb) 485.016 | 540.132 | 551.155 | 595.247 | 599.657 | 608.475 | 634.931 | 650.363 | 705.478 | 723.115 | 793.663 | 806.891 | 848.779 | 903.894

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Floor Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 505 | 557

  • Largura do produto (in) 19.88 | 21.92

  • Comprimento do produto (mm) 650 | 680 | 890 | 1060

  • Comprimento do produto (in) 25.59 | 26.77 | 35.03 | 41.73

  • Altura do produto (mm) 1120 | 1320

  • Altura do produto (in) 44.09 | 51.96

Condições de uso

  • Compatible with Motor Drive Type  6 Pulse Diode Rectifier & SCR

  • Rated Voltage & Power Efficiency  >98%

  • Required DC Line Inductance (Min)  .05 | .06 | .07 | .08 | .09

Operação/Aplicação

  • Target THDi @ Rated Power (%) <8

  • Cooling Method  Active Air Cooling

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Certified To  EN 60076-6 | UL/IEC/EN 61800-5-1

  • Pollution Degree  PD3

  • Classificação IP  IP00

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Outro

  • Frame Size Code  L08 | L10 | L12 | S08 | S10 | S12

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo