Filtros Harmônicos Passivos
Os filtros harmônicos passivos ajudam a obter conformidade com os padrões internacionais, por exemplo, IEEE 519 ou IEC/EN 61000-3-12, e com os códigos de serviços públicos locais. Eles reduzem o estresse elétrico e térmico sobre a infraestrutura elétrica, reduzem significativamente o risco de problemas de confiabilidade relacionados a harmônicos e apoiam a eficiência energética de longo prazo e a economia de custos. Os filtros harmônicos passivos ECOsine são o padrão do setor para retificadores de 6 pulsos e acionamentos de motor não regenerativos para atingir o nível frequentemente especificado de THDi <5%.
Os filtros harmônicos ECOsine representam uma solução econômica para o desafio da atenuação de harmônicos aplicados à carga em sistemas de energia trifásicos. Com uma abordagem plug-and-play e dimensões mais compactas do que os produtos comparáveis, eles podem ser rapidamente instalados e facilmente comissionados. Eles aumentam a confiabilidade e a vida útil das instalações elétricas, ajudam a utilizar melhor a capacidade do sistema elétrico e são a chave para atender aos padrões de qualidade de energia, como o IEEE 519 e os padrões IEC/EN 61000 relevantes. Os filtros Ecosine remodelam sua corrente distorcida de volta à forma de onda senoidal desejada. Os filtros ECOsine podem ser aplicados a praticamente qualquer tipo de eletrônica de potência com retificadores front-end de seis pulsos, pontes trifásicas de diodos ou tiristores, onde a distorção harmônica da corrente precisa ser reduzida a limites definidos. As três famílias de produtos de filtro harmônico passivo (PHF), ECOsine Evo PHF, ECOsine Max PHF e ECOsine Flex, [TS1] oferecem soluções para acionamentos de motores trifásicos de 200 V a 480 V em 50 Hz ou 60 Hz, com dois níveis de desempenho e várias opções para acomodar as aplicações mais exigentes.
Aplicações
- Movimento e Drives
- Robótica industrial
- Equipamento de fabricação de semicondutores (SME)
- Ventilação e ar condicionado (HVAC)
Características do Produto
Filtros Harmônicos Passivos
- Potência nominal de 1,1kw a 600hp
- Para redes de 50 Hz
- Para redes de 60 Hz
- Para retificadores de diodo de 6 pulsos sem Ldc
- Para retificadores de diodo de 6 pulsos com Ldc
- Para retificadores SCR de 6 pulsos
- Desempenho total THDi <5%
- Economia THDi 5-15%
- 3 fases/3 fios