Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
Barramento
-
Tipo de terminação de saída
Barramento
Características elétricas
-
Corrente de curto-circuito nominal (kA)
100
-
Categoria de sobretensão
III
-
Tensão de operação (máx) (VAC)
415
-
Motor Drive Input Current (A)
435 | 472 | 537 | 595 | 655 | 656 | 727 | 773 | 808 | 985
-
Rated Load Power (kW)
209 | 235 | 250 | 265 | 300 | 315 | 355 | 358 | 400 | 500
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
200 | 240 | 250 | 270 | 292 | 295 | 300 | 320 | 362 | 410 | 426 | 510
-
Product Weight (lb)
440.924 | 529.109 | 551.155 | 595.247 | 643.749 | 650.363 | 661.386 | 705.478 | 798.072 | 903.894 | 939.168 | 1124.356
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Floor Mount
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
505 | 557
-
Largura do produto (in)
19.88 | 21.92
-
Comprimento do produto (mm)
650 | 680 | 890 | 1060
-
Comprimento do produto (in)
25.59 | 26.77 | 35.03 | 41.73
-
Altura do produto (mm)
1120 | 1320
-
Altura do produto (in)
44.09 | 51.96
Condições de uso
-
Compatible with Motor Drive Type
6 Pulse Diode Rectifier & SCR
-
Rated Voltage & Power Efficiency
>98%
-
Required DC Line Inductance (Min)
.04 | .05 | .06 | .07 | .08
Operação/Aplicação
-
Target THDi @ Rated Power (%)
<5 | <8
-
Cooling Method
Active Air Cooling
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Certified To
EN 60076-6 | UL/IEC/EN 61800-5-1
-
Pollution Degree
PD3
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Outro
-
Frame Size Code
L08 | L10 | L12 | S08 | S10 | S12