Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
Barramento | Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Barramento | Bloco de terminais
Características elétricas
-
Corrente de curto-circuito nominal (kA)
100
-
Categoria de sobretensão
III
-
Tensão de operação (máx) (VAC)
480
-
Motor Drive Input Current (A)
6.7 | 10 | 13.4 | 20 | 27 | 34 | 41 | 54 | 67 | 81 | 99 | 131 | 162 | 191 | 253 | 311 | 368
-
Rated Load Power (kW)
3.7 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 14.9 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 56 | 75 | 93 | 112 | 149 | 186 | 224
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
9 | 10 | 13.3 | 14.7 | 16.2 | 18 | 18.3 | 19.8 | 20.9 | 23.4 | 25.6 | 28.2 | 33.5 | 37 | 40 | 42.5 | 43 | 45.2 | 46 | 48.5 | 78 | 83 | 83.5 | 88.5 | 91.5 | 97.5 | 101 | 109 | 112 | 120 | 134 | 142
-
Product Weight (lb)
19.842 | 22.046 | 29.321 | 32.408 | 35.715 | 39.683 | 40.345 | 43.651 | 46.077 | 51.588 | 56.438 | 62.17 | 73.855 | 81.571 | 88.185 | 93.696 | 94.799 | 99.649 | 101.413 | 106.924 | 171.96 | 182.983 | 184.086 | 195.109 | 201.723 | 214.95 | 222.667 | 240.304 | 246.917 | 264.554 | 295.419 | 313.056
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Wall Mount
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
185 | 250 | 280 | 450
-
Largura do produto (in)
7.28 | 9.84 | 11.02 | 17.71
-
Comprimento do produto (mm)
349 | 350 | 402 | 403 | 467 | 468 | 522 | 523 | 631 | 633
-
Comprimento do produto (in)
13.74 | 13.77 | 15.82 | 15.86 | 18.38 | 18.42 | 20.55 | 20.59 | 24.84 | 24.92
-
Altura do produto (mm)
170 | 185 | 190 | 220 | 230 | 238 | 248 | 380 | 385 | 495 | 498
-
Altura do produto (in)
6.69 | 7.28 | 7.48 | 8.66 | 9.05 | 9.37 | 9.76 | 14.96 | 15.15 | 19.48 | 19.6
Condições de uso
-
Compatible with Motor Drive Type
6 Pulse Diode Rectifier & SCR
-
Rated Voltage & Power Efficiency
>98%
Operação/Aplicação
-
Target THDi @ Rated Power (%)
10 – 15
-
Cooling Method
Active Air Cooling | Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Certified To
EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP00 | IP20
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
Outro
-
Frame Size Code
A | B | C | D | E | F | G