Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
Ring Terminal
-
Tipo de terminação de saída
Ring Terminal
Características elétricas
-
Corrente de curto-circuito nominal (kA)
100
-
Categoria de sobretensão
III
-
Tensão de operação (máx) (VAC)
480
-
Motor Drive Input Current (A)
1.44 | 2.87 | 4.75 | 7.18 | 9.6 | 14.4 | 19.3 | 24 | 29 | 38.5 | 48 | 58 | 72 | 97 | 120 | 144 | 192 | 241 | 290
-
Rated Load Power (kW)
1.1 | 2.2 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 56 | 75 | 93 | 112 | 149 | 186 | 224
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 42 | 43 | 48 | 49 | 54 | 57 | 68 | 75 | 97 | 106 | 113 | 122 | 138 | 152 | 156 | 170 | 205 | 222
-
Product Weight (lb)
11.023 | 13.228 | 15.432 | 17.637 | 19.842 | 22.046 | 26.455 | 28.66 | 33.069 | 35.274 | 37.479 | 50.706 | 57.32 | 59.525 | 63.934 | 66.139 | 74.957 | 81.571 | 92.594 | 94.799 | 105.822 | 108.026 | 119.049 | 125.663 | 149.914 | 165.347 | 213.848 | 233.69 | 249.122 | 268.964 | 304.238 | 335.102 | 343.921 | 374.785 | 451.947 | 489.426
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Wall Mount
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
6.3 | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.4 | 13.4 | 13.9 | 18.2
-
Largura do produto (in)
0,32 | .24 | .27 | .4 | .44 | .52 | .54 | .71
-
Comprimento do produto (mm)
11.9 | 14.6 | 16.9 | 19.3 | 25 | 26.9 | 34 | 41.5
-
Comprimento do produto (in)
.46 | .57 | .66 | .75 | .98 | 1.05 | 1.33 | 1.63
-
Altura do produto (mm)
7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 18
-
Altura do produto (in)
.28 | .31 | .34 | .38 | .49 | .53 | .59 | .7
Condições de uso
-
Compatible with Motor Drive Type
6 Pulse Diode Rectifier | 6 Pulse Diode Rectifier & SCR
-
Rated Voltage & Power Efficiency
>98%
-
Required AC Line Reactor Value (Min)
.07 | .08 | .11 | .15 | .18 | .21 | .3 | .36 | .43 | .53 | .72 | .86 | 1.08 | 1.46 | 2.14 | 2.81 | 4.47 | 6.89 | 14
-
Required DC Line Inductance (Min)
.22 | .27 | .33 | .44 | .53 | .66 | .88 | 1.1 | 1.32 | 1.65 | 2.2 | 2.64 | 3.29 | 4.41 | 6.59 | 8.82 | 13.4 | 22.1 | 44.1
Operação/Aplicação
-
Target THDi @ Rated Power (%)
<5
-
Cooling Method
Active Air Cooling | Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Certified To
EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1
-
Pollution Degree
PD3
-
Classificação IP
IP00 | IP20
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
Outro
-
Frame Size Code
A | B | C | D | E | F | G | H