Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Ring Terminal

Características elétricas

  • Corrente de curto-circuito nominal (kA) 100

  • Categoria de sobretensão  III

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 415

  • Motor Drive Input Current (A) 1.4 | 2.9 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 | 19.3 | 24 | 29 | 38.5 | 48 | 58 | 72 | 97 | 120 | 144 | 192 | 240 | 290

  • Rated Load Power (kW) .9 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 8.7 | 11.9 | 14.9 | 15 | 17.4 | 23.8 | 29.3 | 35.6 | 44.3 | 59.4 | 73.6 | 88.7 | 118 | 147 | 177

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 26 | 28 | 30 | 34 | 37 | 42 | 44 | 48 | 49 | 55 | 58 | 68 | 76 | 97 | 108 | 113 | 125 | 138 | 152 | 160 | 173 | 205 | 226

  • Product Weight (lb) 11.023 | 15.432 | 17.637 | 19.842 | 24.251 | 26.455 | 28.66 | 30.865 | 35.274 | 39.683 | 50.706 | 57.32 | 61.729 | 66.139 | 74.957 | 81.571 | 92.594 | 97.003 | 105.822 | 108.026 | 121.254 | 127.868 | 149.914 | 167.551 | 213.848 | 238.099 | 249.122 | 275.578 | 304.238 | 335.102 | 352.739 | 381.399 | 451.947 | 498.244

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Wall Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 6.3 | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.4 | 13.4 | 13.9 | 18.2

  • Largura do produto (in) 0,32 | .24 | .27 | .4 | .44 | .52 | .54 | .71

  • Comprimento do produto (mm) 11.9 | 14.6 | 16.9 | 19.3 | 25 | 26.9 | 34 | 41.5

  • Comprimento do produto (in) .46 | .57 | .66 | .75 | .98 | 1.05 | 1.33 | 1.63

  • Altura do produto (mm) 7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 18

  • Altura do produto (in) .28 | .31 | .34 | .38 | .49 | .53 | .59 | .7

Condições de uso

  • Compatible with Motor Drive Type  6 Pulse Diode Rectifier | 6 Pulse Diode Rectifier & SCR

  • Rated Voltage & Power Efficiency  >98%

  • Required AC Line Reactor Value (Min)  .06 | .07 | .09 | .12 | .14 | .18 | .24 | .29 | .36 | .43 | .6 | .7 | .88 | 1.2 | 1.77 | 2.37 | 3.6 | 6.14 | 11.61

  • Required DC Line Inductance (Min)  .17 | .21 | .26 | .35 | .42 | .52 | .7 | .87 | 1.06 | 1.3 | 1.78 | 2.06 | 2.61 | 3.56 | 5.25 | 7.04 | 10.7 | 18.2 | 21.5

Operação/Aplicação

  • Target THDi @ Rated Power (%) <5

  • Cooling Method  Active Air Cooling | Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Certified To  EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1

  • Pollution Degree  PD3

  • Classificação IP  IP00 | IP20

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Outro

  • Frame Size Code  A | B | C | D | E | F | G | H

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo