Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Ring Terminal

Características elétricas

  • Corrente de curto-circuito nominal (kA) 100

  • Categoria de sobretensão  III

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 415

  • Motor Drive Input Current (A) 1.7 | 3.4 | 6.2 | 8.5 | 12 | 17 | 23 | 29 | 34 | 46 | 57 | 70 | 85 | 116 | 140 | 171 | 205 | 249 | 312 | 392

  • Rated Load Power (kW) 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 23 | 26 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 44 | 48 | 54 | 59 | 63 | 68 | 98 | 106 | 107 | 115 | 127 | 144 | 149 | 166 | 167 | 169 | 185 | 186 | 246 | 274

  • Product Weight (lb) 13.228 | 15.432 | 19.842 | 26.455 | 28.66 | 33.069 | 35.274 | 39.683 | 50.706 | 57.32 | 59.525 | 66.139 | 74.957 | 83.776 | 94.799 | 97.003 | 105.822 | 119.049 | 130.073 | 138.891 | 149.914 | 216.053 | 233.69 | 235.894 | 253.531 | 279.987 | 317.465 | 328.488 | 365.967 | 368.172 | 372.581 | 407.855 | 410.059 | 542.337 | 604.066

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Wall Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 160 | 180 | 210 | 260 | 290 | 353 | 462 | 550

  • Largura do produto (in) 6.29 | 7.08 | 8.26 | 10.23 | 11.41 | 13.89 | 18.18 | 21.65

  • Comprimento do produto (mm) 302 | 370 | 430 | 491 | 635 | 863 | 1053 | 1300

  • Comprimento do produto (in) 11.88 | 14.56 | 16.92 | 19.33 | 25 | 33.97 | 41.45 | 51.18

  • Altura do produto (mm) 185 | 206 | 221 | 252 | 319 | 396 | 456 | 555

  • Altura do produto (in) 7.28 | 8.11 | 8.7 | 9.92 | 12.55 | 15.59 | 17.95 | 21.85

Condições de uso

  • Compatible with Motor Drive Type  6 Pulse Diode Rectifier | 6 Pulse Diode Rectifier & SCR

  • Rated Voltage & Power Efficiency  >98%

  • Required AC Line Reactor Value (Min)  .05 | .06 | .08 | .1 | .12 | .15 | .18 | .25 | .3 | .36 | .45 | .64 | .72 | .91 | 1.26 | 1.82 | 2.55 | 3.48 | 6.01 | 9.8

  • Required DC Line Inductance (Min)  .16 | .21 | .26 | .31 | .37 | .46 | .55 | .75 | .92 | 1.11 | 1.37 | 1.87 | 2.17 | 2.74 | 3.74 | 5.49 | 7.48 | 10.29 | 18.71 | 37.41

Operação/Aplicação

  • Target THDi @ Rated Power (%) <5

  • Cooling Method  Active Air Cooling | Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Certified To  EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1

  • Pollution Degree  PD3

  • Classificação IP  IP00 | IP20

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Outro

  • Frame Size Code  A | B | C | D | E | G | H | J

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo