Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento

  • Tipo de terminação de saída  Barramento

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento) | WYE (3 wire + ground) | WYE (4 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 415 | 480

  • Mitigation Current (A) 60 | 120 | 180 | 240 | 300

Características do corpo

  • Product Weight (kg) 224 | 254 | 258 | 268 | 291 | 295 | 296 | 300 | 312 | 333 | 336 | 337 | 356 | 370 | 373 | 374 | 400 | 407 | 408 | 410 | 411

  • Product Weight (lb) 493.835 | 559.973 | 568.792 | 590.838 | 641.544 | 650.363 | 652.568 | 661.386 | 687.841 | 734.138 | 740.752 | 742.957 | 784.845 | 815.709 | 822.323 | 824.528 | 881.848 | 897.28 | 899.485 | 903.894 | 906.099

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Floor Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 600

  • Largura do produto  600 mm [ 23.62 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 600

  • Altura do produto (mm) 2328

  • Comprimento do produto  600 mm [ 23.62 in ]

  • Altura do produto  2328 mm [ 91.65 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

Operação/Aplicação

  • Product Options  Human Machine Interface | Switch Disconnector

  • Cooling Method  Active Air Cooling

  • Operating Altitude (Max) (m) 1000

Normas da indústria

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP41 | IP54

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo